TLK10232

正在供货

具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器

产品详情

Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCBGA (CTR) 144 169 mm² 13 x 13
  • 双通道多速率收发器
  • 支持 10GBASE-KR,XAUI,和 1GBASE-KX 以太网标准
  • 支持所有数据速率高达 10Gbps 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
  • 在高速端支持数据速率高达 10.3125Gbps 的多速率串行解串器 (SERDES) 运行,在低速端支持的数据速率高达 5Gbps
  • 高速端和低速端上的差分电流模式逻辑 (CML) I/O 接口
  • 到背板、无源和有源铜线缆、或者小尺寸可插拔 (SFP)+ 光模块的接口
  • 可选基准时钟每通道(带有多输出时钟选项)
  • 集成交叉点开关可实现灵活的信号路由和冗余输出
  • 支持数据重定时操作
  • 支持伪随机二进制序列 (PRBS),随机测试兼容模板 (CRPAT),长连续抖动测试图案 (CJPAT),高/低/混频模式,和 KR 伪随机模式生成以及验证,方波生成
  • 两个电源:1.0V(内核),以及 1.5 或 1.8V (I/O)
  • 无需电源排序
  • 发送去加重功能和接收自适应均衡可允许扩展背板/线缆达到高速端和低速端
  • 信号损失 (LOS) 检测
  • 支持 10G-KR 链路协商、前向纠错、自动协商
  • 超大数据包支持
  • JTAG;IEEE 1149.1 测试接口
  • 工业标准管理数据输入输出 (MDIO) 控制接口
  • 65nm 高级 CMOS 技术
  • 工业用环境运行温度(-40°C 至 85°C)
  • 功耗:每通道 800mW(标称值)
  • 器件封装:13mm x 13mm,144 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装 (PBGA),1mm 焊球间距
  • 双通道多速率收发器
  • 支持 10GBASE-KR,XAUI,和 1GBASE-KX 以太网标准
  • 支持所有数据速率高达 10Gbps 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
  • 在高速端支持数据速率高达 10.3125Gbps 的多速率串行解串器 (SERDES) 运行,在低速端支持的数据速率高达 5Gbps
  • 高速端和低速端上的差分电流模式逻辑 (CML) I/O 接口
  • 到背板、无源和有源铜线缆、或者小尺寸可插拔 (SFP)+ 光模块的接口
  • 可选基准时钟每通道(带有多输出时钟选项)
  • 集成交叉点开关可实现灵活的信号路由和冗余输出
  • 支持数据重定时操作
  • 支持伪随机二进制序列 (PRBS),随机测试兼容模板 (CRPAT),长连续抖动测试图案 (CJPAT),高/低/混频模式,和 KR 伪随机模式生成以及验证,方波生成
  • 两个电源:1.0V(内核),以及 1.5 或 1.8V (I/O)
  • 无需电源排序
  • 发送去加重功能和接收自适应均衡可允许扩展背板/线缆达到高速端和低速端
  • 信号损失 (LOS) 检测
  • 支持 10G-KR 链路协商、前向纠错、自动协商
  • 超大数据包支持
  • JTAG;IEEE 1149.1 测试接口
  • 工业标准管理数据输入输出 (MDIO) 控制接口
  • 65nm 高级 CMOS 技术
  • 工业用环境运行温度(-40°C 至 85°C)
  • 功耗:每通道 800mW(标称值)
  • 器件封装:13mm x 13mm,144 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装 (PBGA),1mm 焊球间距

TLK10232 是一款双通道多速率收发器,此收发器用于高速双向点到点数据传输系统中。 这个器件支持三个主模式。 它可被用作一个 XAUI 到 10GBASE-KR 的收发器、一个通用 8b/10b 多速率 4:1,2:1,1:1 串行器/解串行器,或者被用在 1G-KX 模式中。

运行在 10GBASE-KR 模式中时,TLK10232 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 经编码 XAUI 数据流串行化。 经串行化的 8B/10B 经编码数据以 64B/66B 编码格式出现在高速 (HS) 端输出上。 相似的,TLK10232 对出现在其高速端数据输入上的 64B/66B 经编码数据流进行解串操作。 格式为 XAUI 8B/10B 的经解串行化 64B/66B 数据出现在低侧端输出上。 这个模式支持链路协商以及针对扩展长度应用的前向纠错 (FEC)。

当运行在通用 SERDES 模式时,TLK10232 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 经编码数据流进行 2:1 和 4:1 串化。 经串化的 8B/10B 编码数据出现在高速 (HS) 输出上。 相似的,TLK10232 将出现在其高速端数据输入上的 8B/10B 编码数据流进行 1:2 和 1:4 解串化。 经解串化的 8B/10B 编码数据出现在低速端输出上。 根据串化/解串化比率,低速端数据传输速率范围介于 0.5Gbps 至 5Gbps 之间,而高速端数据传输速率介于 1Gbps 至 10Gbps 之间。还支持 1:1 重定时模式,但是速率限制在 1Gbps 至 5Gbps。

TLK10232 还支持具有 PCS (CTC) 功能的 1G-KX (1.25Gbps) 模式。 通过软件服务开通或者自动协商可启用这个模式。 如果使用了软件服务开通,那么支持的数据传输速率可高达 3.125Gbps。

TLK10232 特有一个内置的交叉点开关,此开关可实现冗余输出和简便的数据重路由。 每个输出端口(高速或低速)能够被配置成输出来自任一器件输入端口的数据。 此切换可通过一个硬件引脚或软件控制来启动,并可被配置成立即切换,或配置成在当前数据包的末尾后出现。 这可在不破坏数据包的情况下实现数据源之间的切换。

低速端和高速端数据输入和输出是具有集成端接电阻器的差分电流模式逻辑 (CML) 类型。

为了支持不同操作,TLK10232 提供了灵活的计时机制。 这些机制包括对使用一个从高速端恢复的外部抖动清除时钟进行计时的支持。 此器件还能够在 10GBASE-KR 和 1GBASE-KX 模式下执行时钟容限补偿 (CTC),从而实现异步计时。

TLK10232 为自检和系统诊断用途提供低速端和高速端回路模式。

TLK10232 具有内置模式生成器和验证器以帮助进行系统测试。 此器件支持不同 PRBS,高/低/混合频率,CRPAT 长/短,CJPAT,和 KR 伪随机测试模式的生成和验证以及方波生成。 低速端和高速端上支持的模式类型取决于所选择的操作模式。

TLK10232 在高速端和低速端都具有一个集成信号损失 (LOS) 检测功能。 在输入差分电压摆幅少于 LOS 置位阀值的条件下,LOS 被置为有效。

TLK10232 的两个通道是完全独立的。 它们可以在不同的基准时钟、不同的数据速率、和不同的串化/解串化比率下运行。

TLK10232 的低速端非常适合与现场可编程栅极阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC),媒体访问控制器 (MAC) 或能够处理较低速率串行数据流的网络处理器对接。 高速端非常适合通过光纤、电缆、或者背板接口与远程系统对接。 TLK10232 支持 SFP 和 SFP+ 光模块,以及 10GBASE-KR 兼容背板系统的运行。

TLK10232 是一款双通道多速率收发器,此收发器用于高速双向点到点数据传输系统中。 这个器件支持三个主模式。 它可被用作一个 XAUI 到 10GBASE-KR 的收发器、一个通用 8b/10b 多速率 4:1,2:1,1:1 串行器/解串行器,或者被用在 1G-KX 模式中。

运行在 10GBASE-KR 模式中时,TLK10232 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 经编码 XAUI 数据流串行化。 经串行化的 8B/10B 经编码数据以 64B/66B 编码格式出现在高速 (HS) 端输出上。 相似的,TLK10232 对出现在其高速端数据输入上的 64B/66B 经编码数据流进行解串操作。 格式为 XAUI 8B/10B 的经解串行化 64B/66B 数据出现在低侧端输出上。 这个模式支持链路协商以及针对扩展长度应用的前向纠错 (FEC)。

当运行在通用 SERDES 模式时,TLK10232 将出现在其低速 (LS) 端数据输入上的 8B/10B 经编码数据流进行 2:1 和 4:1 串化。 经串化的 8B/10B 编码数据出现在高速 (HS) 输出上。 相似的,TLK10232 将出现在其高速端数据输入上的 8B/10B 编码数据流进行 1:2 和 1:4 解串化。 经解串化的 8B/10B 编码数据出现在低速端输出上。 根据串化/解串化比率,低速端数据传输速率范围介于 0.5Gbps 至 5Gbps 之间,而高速端数据传输速率介于 1Gbps 至 10Gbps 之间。还支持 1:1 重定时模式,但是速率限制在 1Gbps 至 5Gbps。

TLK10232 还支持具有 PCS (CTC) 功能的 1G-KX (1.25Gbps) 模式。 通过软件服务开通或者自动协商可启用这个模式。 如果使用了软件服务开通,那么支持的数据传输速率可高达 3.125Gbps。

TLK10232 特有一个内置的交叉点开关,此开关可实现冗余输出和简便的数据重路由。 每个输出端口(高速或低速)能够被配置成输出来自任一器件输入端口的数据。 此切换可通过一个硬件引脚或软件控制来启动,并可被配置成立即切换,或配置成在当前数据包的末尾后出现。 这可在不破坏数据包的情况下实现数据源之间的切换。

低速端和高速端数据输入和输出是具有集成端接电阻器的差分电流模式逻辑 (CML) 类型。

为了支持不同操作,TLK10232 提供了灵活的计时机制。 这些机制包括对使用一个从高速端恢复的外部抖动清除时钟进行计时的支持。 此器件还能够在 10GBASE-KR 和 1GBASE-KX 模式下执行时钟容限补偿 (CTC),从而实现异步计时。

TLK10232 为自检和系统诊断用途提供低速端和高速端回路模式。

TLK10232 具有内置模式生成器和验证器以帮助进行系统测试。 此器件支持不同 PRBS,高/低/混合频率,CRPAT 长/短,CJPAT,和 KR 伪随机测试模式的生成和验证以及方波生成。 低速端和高速端上支持的模式类型取决于所选择的操作模式。

TLK10232 在高速端和低速端都具有一个集成信号损失 (LOS) 检测功能。 在输入差分电压摆幅少于 LOS 置位阀值的条件下,LOS 被置为有效。

TLK10232 的两个通道是完全独立的。 它们可以在不同的基准时钟、不同的数据速率、和不同的串化/解串化比率下运行。

TLK10232 的低速端非常适合与现场可编程栅极阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC),媒体访问控制器 (MAC) 或能够处理较低速率串行数据流的网络处理器对接。 高速端非常适合通过光纤、电缆、或者背板接口与远程系统对接。 TLK10232 支持 SFP 和 SFP+ 光模块,以及 10GBASE-KR 兼容背板系统的运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有交叉点的双通道XAUI/10GBASE-KR 收发器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 6月 14日
应用手册 10GBASE-KR Link Optimization with TLK10034 and TLK10232 (Rev. A) 2019年 3月 14日
用户指南 TLK10232 EVM GUI User's Guide 2013年 3月 7日
EVM 用户指南 TLK10232 EVM User's Guide 2013年 3月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLK10232EVM — 用于 TLK10232 的主板评估模块

Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLLC435 TLK10232 EVM GUI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他接口
TLK10232 具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器
硬件开发
评估板
TLK10232EVM 用于 TLK10232 的主板评估模块
仿真模型

TLK10232 HSPICE Model

SLLM212.ZIP (9166 KB) - HSpice Model
仿真模型

TLK10232 IBIS Model

SLLM213.ZIP (60 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00234 — 用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计

TIDA-00234 XAUI 至 SFI 参考设计适用于企业和服务提供商网络应用,如实现多个 10G 以太网兼容光学 (SFP+) 端口的以太网交换机和路由器等。该参考设计采用 TLK10232 器件,该器件是最紧凑型双通道 XAUI 至 SFI 收发器,在同类产品中具有最低的功耗。此参考设计允许访问由 TLK10232(通过 SMA 连接器)或 SFP+ 模块(通过 SFP+ 光学模块仓)生成的高速信号(高达 10Gbps)。此外,还采用 CDCM6208 器件,该器件可以向没有极低抖动时钟输入(或不符合系统的抖动要求)的客户系统中的 TLK10232 提供该时钟输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (CTR) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频