TIDA-00265
单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计
TIDA-00265
概述
bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时,这些特性可以很低的电流消耗实现。
特性
- 过压和欠压、过流以及短路故障检测
- 用于电量耗尽的电池的零电压充电
- 低工作电流
- 该电路已经过测试且包含功能型 EVM 和用户指南。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00265 Test Results | 2014-7-30 |