TIDA-00267

极性校正隔离式 CAN 参考设计

TIDA-00267

设计文件

概述

一种即用型设计,通过添加反并行通信通道和适当的控制信号,有效解决了安装不当的问题,从而为控制器局域网 (CAN) 总线提供极性校正功能。

特性
  • 通过使用一个控制信号在发生线对错接故障时启用极性校正,从而简化系统安装
  • 分立式隔离设计支持与其他 16 引脚 SOIC DW 封装器件进行定制化升级
  • 定制隔离电源可创建高效解决方案
  • 适用于大型网络或快速数据速率且具有快速循环时间的 Turbo CAN 收发器
  • ISO7842 - 5.7 KVRMS 隔离额定值
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR823A.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC493.ZIP (237 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR822.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVD255适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7842High voltage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22968具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015-6-22
技术文章 What do CAN bus signals look like? PDF | HTML 2015-6-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频