TPS22968
- 集成式双通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 非常适合 1S 电池配置
- 超低 RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
- 每通道最大 4A 持续开关电流
- 低静态电流
- VBIAS = 5V 时为 55µA(两个通道)
- VBIAS = 5V 时为 55µA(单通道)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑 - 可配置上升时间(1)
- 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
- 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
- ESD 性能经测试符合 JEDEC 标准
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
- 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效
- TPS22968N:仅限产品预览 (1) (2)
(1)有关 CT 值与上升时间之间的关系,请参阅申请资料 部分
(2)此特性通过一个 270Ω 电阻器将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。
TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V
输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个
270Ω 的片上负载电阻器。
TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22968 双通道、超低电阻负载开关 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 9月 17日 |
| 应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| 应用手册 | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
| 应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
| 应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2476 超值系列感应微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列感应 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含两个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器,用于创建简单的用户界面。它还具有 CR2032 电池座(电池需单独购买),无需外部电源即可实现独立应用。
16MHz MSP430FR2476 器件采用 64KB 的嵌入式铁电随机存取存储器 (...)
TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 评估模块
TPS22968 器件是一款具有超低导通电阻的双通道开关器件,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能处理 4A 的连续电流。TPS22968 器件通过 TPS22968EVM-007 模块进行演示。可以使用 TPS22968EVM-007 将双通道负载开关器件设置为双通道开关配置或并联开关配置。
MSP-EXP430G2ET — MSP430™ 超值系列 MCU LaunchPad™ 开发套件
TPS22968 and TPS22968-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22968N and TPS22968N-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00267 — 极性校正隔离 CAN 参考设计
TIDA-00663 — LIDAR 脉冲飞行时间参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DPU) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。