TIDA-00275
汽车仪表组宽 Vin 电源设计
TIDA-00275
概述
此 TI 参考设计是一种汽车仪表组宽 Vin 电源解决方案,包含一个带有集成 LDO 的宽 Vin 降压转换器。 还包含一个高效同步降压直流到直流转换器。另外还包含一个线性稳压器,旨在使 DDR 终端符合 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 规范。此仪表组电源解决方案已针对中端仪表组市场进行优化,整个解决方案支持 6.0V-40V 系统功能,可承受启动停止和负载突降情况。前端降压转换器 (TPS65320-Q1) 能够支持 4.5V 冷启动情况。
特性
- 宽输入电压范围:6.0V - 40V,可承受启动停止和负载突降情况
- 单片高压开关稳压器包含一个 40V 集成开关、一个功率 MOSFET 和一个 100kHz– 2.5MHz 开关频率可编程低待机电流 LDO
- 采用 2mm × 2mm SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器
- 灌电流/拉电流电压稳压器将为 DDR 存储器提供 VTT 终端电压
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00275 Test Results | 2014-11-26 | |||
| 用户指南 | TIDA-00275 Design Considerations | 2014-11-26 | ||||
| 应用简报 | TIDA-00275 Overview | 2014-11-26 |