TIDA-00284

230V 交流电磁阀的电流控制驱动器参考设计

TIDA-00284

设计文件

概述

TIDA-00284 旨在将电流控制与柱塞运动检测功能集成到交流电磁线圈中。该参考设计提供了一种解决方案,利用基于 PWM 的控制器,控制电磁线圈电流,并配合霍尔传感器检测柱塞运动,从而在峰值电流模式与保持电流模式之间切换。工业自动化和物料处理领域的各类应用将因此受益,包括降低高达 70% 的功耗、缩短工艺时间、大幅简化操作以及增强监控能力。

特性
  • 基于 PWM 的电流控制,能优化峰值时间和保持时间的功耗,或者根据固定时间设置而定
  • 可选配基于霍尔传感器的柱塞运动检测功能
  • 在柱塞运动完成或预设计时器到期时,自动从峰值电流模式切换至保持电流模式
  • 检测到柱塞移动故障、欠压或控制器过热时激发警报信号
  • 符合 EN55011-A 类传导发射限制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU584A.PDF (5984 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBW1.PDF (65 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBW0.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBW3.ZIP (2940 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC769.ZIP (314 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBW2.PDF (76 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBV9.PDF (185 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5023高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关

数据表: PDF | HTML
电磁阀驱动器

DRV110具有集成电流调节功能的 20V、0.33A 单通道继电器低侧驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Current Controlled Driver for AC Solenoids Design Guide (Rev. A) 2017-2-3
技术文章 What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 2016-3-17
白皮书 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015-6-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频