DRV110
- 适合高压工作的电源引脚内部齐纳二极管
- 借助整流器和 RS 电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电
- 借助 RS 电阻器由 24V、48V 及更高交流电源供电
- 驱动具有 PWM 的外部 MOSFET 以控制电磁阀电流
- 用于调节电磁阀电流的外部感应电阻器
- 电磁阀电流快速斜升以确保激活
- 在保持模式下,减少电磁阀电流以降低功耗和热耗散
- 可在外部设置斜坡峰值电流、峰值电流持续时间、维持电流和 PWM 时钟频率。还可将这些参数设置为标称值,而无需使用外部组件。
- 保护
- 热关断
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可选状态输出
- 工作温度范围:–40ºC 至 +125ºC
- 8 引脚和 14 引脚 TSSOP 封装选项
DRV110 器件是一款面向电磁阀的 PWM 电流控制器。该器件旨在通过良好受控的波形来调节电流,从而减少功率损耗。电磁阀电流快速斜升,可确保正常打开阀门或继电器。最初上升后,电磁阀电流将保持峰值以确保正常运行;此后,电流降至较低的保持水平,以避免过热问题并减少功率损耗。
使用外部电容器设置峰值电流持续时间。可使用外部电阻器单独设置电流斜坡的峰值和保持水平以及 PWM 频率。如果相应参数的默认值适用于该应用,甚至无需使用外部设置电阻器。
DRV110 器件具有内部齐纳二极管,可将输入电压限制到 VZENER,适用于需要较高电源电压的 应用 。借助内部齐纳二极管,DRV110 允许通过整流器和限流电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电。也可通过此方式调节高直流电压,例如 48V。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于 电磁阀、继电器和阀门的 DRV110 120V 和 230V 交流、6V 至 48V 直流电流控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 4月 16日 |
| 技术文章 | Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| 模拟设计期刊 | 在开关设备应用中高效驱动电磁线圈 | 2013年 12月 11日 | ||||
| 更多文献资料 | Smart Relays for Solar Inverters | 2012年 5月 3日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV110EVM — DRV110 评估模块
DRV110EVM 采用 DRV110 节能型 PWM 螺线管驱动器的 DRV110A 14 引脚 TSSOP 封装版本。此 EVM 由 7V 至 48V 直流或 100V 至 240V 交流电源供电,可实现全额定性能,轻松控制所有可调节器件参数,并支持通过连接器连接任意螺线管。本用户指南介绍了德州仪器 (TI) DRV110 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 DRV110 在驱动螺线管时的运行情况和功能。本用户指南包括硬件设置说明、EVM 印刷电路板布局、原理图和物料清单。
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-00284 — 用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计
TIDA-00284 旨在将电流控制和柱塞移动检测功能集成到交流电磁线圈中。此参考设计提供了一种使用基于 PWM 的控制器和霍尔传感器控制电磁电流的解决方案,可检测柱塞移动并将峰值电流切换成保持电流模式。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从最高可达 70% 的功耗降低、加工时间的缩短、用法的大幅简化以及监控功能的增强中受益。
参考设计
TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动闸控制器参考设计
此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号,并执行诊断功能。
参考设计
TIDA-00289 — 用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计
TIDA-00289 可将电流控制和柱塞移动检测功能集成到电磁阀线圈中。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从高达 70% 的降耗、加工时间缩短、用法大幅简化以及监控功能增强中受益。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。