TIDA-00297

冰箱风门和风扇电机控制解决方案

TIDA-00297

设计文件

概述

冰箱通常使用风门来控制气流,并借助风扇实现空气循环。  虽然分立式解决方案已沿用多年,但本参考设计采用了集成式电机驱动器,可提供简便的控制、高性能及全面的保护功能。  DRV8848 驱动步进电机风门,DRV10983 通过安静的 180° 换向驱动 BLDC 风扇。  BLDC 采用闭环速度控制,通过 MSP430G2553 和 DRV8812 实现基于 PWM 的电源供应。  该设计采用单层 PCB。  MCU 固件中提供了 BLDC 和步进电机控制示例代码。  过流、过温和欠压保护功能均集成在 DRV 器件中。

特性
  • 便于控制步进电机阻尼器和 BLDC,并提供高性能和全面保护
  • 单层 PCB 设计,可实现成本效益
  • 为阻尼器提供全步进和半步进分度示例
  • PCB 布局可容纳一个圆形风扇
  • 具有超低噪声的 180° 无传感器 BLDC 控制
  • BLDC 无需大幅改动硬件即可实现闭环速度控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU669.PDF (1275 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRC09.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC790.ZIP (419 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC08.PDF (287 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8812具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8848具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00297 冰箱风门和风扇电机控制解决方案

TIDC789 TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-1
硬件开发
参考设计
TIDA-00297 冰箱风门和风扇电机控制解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc789 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00297 Test Results 2014-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频