产品详情

Vs ABS (max) (V) 20 Vs (min) (V) 4 Peak output current (A) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 3 Decay mode Fast, Mixed, Slow Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 20 Vs (min) (V) 4 Peak output current (A) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 3 Decay mode Fast, Mixed, Slow Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道有刷直流
    • 步进
  • 4 至 18V 工作电源电压范围
  • 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(25°C 时的典型值)

  • PWM 控制接口
  • 可采用 20µs 固定关断时间进行电流调节
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为 2A(12V 且 TA = 25°C)
    • 并行模式可用。支持 4A 最大驱动器电流(12V 且 TA = 25°C)
  • 低电流 3µA 睡眠模式
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道有刷直流
    • 步进
  • 4 至 18V 工作电源电压范围
  • 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(25°C 时的典型值)

  • PWM 控制接口
  • 可采用 20µs 固定关断时间进行电流调节
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为 2A(12V 且 TA = 25°C)
    • 并行模式可用。支持 4A 最大驱动器电流(12V 且 TA = 25°C)
  • 低电流 3µA 睡眠模式
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8848 提供了一款适用于家用电器及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

每个 H 桥的输出块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可使用固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并行模式下驱动高达 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 的条件下,具有适当的散热)。

低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。

提供的内部保护特性包括:UVLO、OCP、短路保护和过热保护。故障状态通过一个 nFAULT 引脚指示。

DRV8848 提供了一款适用于家用电器及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

每个 H 桥的输出块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可使用固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并行模式下驱动高达 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 的条件下,具有适当的散热)。

低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。

提供的内部保护特性包括:UVLO、OCP、短路保护和过热保护。故障状态通过一个 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8847 正在供货 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器 The DRV8847 has interface (2 GPIO) options available, and open-load detection
功能与比较器件相似
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, optimized for single H-bridge applications, automatic sleep mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8848 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 3月 21日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
技术文章 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
应用简报 Small Motors in Large Appliances 2018年 7月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 Using a Motor Driver DRV8848 for Low-Power Isolated Full-Bridge DC-DC Conversion 2017年 11月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-DRV8848 — 具有 DRV8848 的双路刷式直流电机 BoosterPack

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8848EVM — DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块

The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLLC450 DRV8848 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8848 具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8848EVM DRV8848EVM 用于步进电机的评估模块
参考设计

TIDA-00297 — 冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案

冰箱通常使用阻尼器来控制气流,并使用风扇来提供空气循环。多年来,冰箱使用的一直是分立式解决方案,而这款参考设计使用集成的电机驱动器来提供轻松控制、高性能和全面保护。其中,DRV8848 驱动步进电机阻尼器,DRV10983 驱动 BLDC 风扇,并实现 180° 无噪声换向。对基于 PWM 的电源使用 MSP430G2553 和 DRV8812 时,BLDC 还提供闭环速度控制功能。该设计采用一个单层 PCB,MCU 固件中提供了 BLDC 和步进控制示例代码,过流、过热和欠压保护机制都集成在 DRV 器件中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频