TIDA-00308

具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计

TIDA-00308

设计文件

概述

RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施领域的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 支持客户针对三种不同的应用场景,借助该设计中的隔离式电源,对 TI RS485 器件进行快速评估和使用 TI RS485 器件进行设计。此外,用户指南中的测试结果还将展示针对此设计所执行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 浪涌测试。

特性
  • 一项设计将展示三种 RS485 应用场景
  • 提供 5V 和 3.3V 的两个隔离式电源
  • RS485 的发送和接收状态将通过 LED 进行指示
  • 同一设计可与多种 TI 隔离器件兼容,从而满足不同应用需求
  • 设计符合 IEC-61000 标准
    • IEC-61000-4-2:ESD 高达 4KV(接触放电)
    • IEC-61000-4-5:浪涌高达 ±1KV
  • 面向如下应用:
    • 通过隔离器建立连接
    • 非隔离式 RS485 收发器
    • 隔离式 RS485 收发器
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU541A.PDF (5610 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB53.ZIP (586 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB52.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB55.ZIP (2513 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC692.ZIP (197 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB54.PDF (105 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB51.PDF (533 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3082E半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO308820Mbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221A双通道、TTL、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) 2016-10-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频