SN65HVD3082E

正在供货

半双工 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.2 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.2 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 低静态功率
    • 有源模式下为 0.3mA
    • 关断模式下为 1nA
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
  • 业界通用通用 SN75176 封装
  • 失效防护接收器(总线开路、总线短接、 总线空闲)
  • 无干扰上电和下电总线输入和输出
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 低静态功率
    • 有源模式下为 0.3mA
    • 关断模式下为 1nA
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
  • 业界通用通用 SN75176 封装
  • 失效防护接收器(总线开路、总线短接、 总线空闲)
  • 无干扰上电和下电总线输入和输出

SNx5HVD308xE 是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。这些器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。通过控制转换时间,这些器件适用于在长双绞线电缆上传输数据。SN65HVD3082E 和 SN75HVD3082E 经过优化,支持高达 200kbps 的信号传输速率。SN65HVD3085E 适用于高达 1Mbps 的数据传输,而 SN65HVD3088E 适用于要求信号传输速率高达 20Mbps 的应用。

这些器件设计为可在非常低的电源电流(通常为 0.3mA,不包括负载)下工作。在非工作关机模式下,电源电流可降至几纳安,使得这些器件是功率敏感型应用的理想之选。

这些器件具有较宽的共模范围和较高的ESD 保护级别,使其适用于要求苛刻的应用,例如电表网络、电气逆变器、电信机架上的状态和命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。这些器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关机功能可保护器件免受由于系统故障造成的损坏。SN75HVD3082E 的特点是工作温度范围为 0°C 至 70°C,而 SN65HVD308xE 的特点是工作温度范围为 –40°C 至 85°C。SN65HVD3082E 的 D 封装版本的特点是可在 –40°C 至 105°C的温度范围内运行。

SNx5HVD308xE 是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。这些器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。通过控制转换时间,这些器件适用于在长双绞线电缆上传输数据。SN65HVD3082E 和 SN75HVD3082E 经过优化,支持高达 200kbps 的信号传输速率。SN65HVD3085E 适用于高达 1Mbps 的数据传输,而 SN65HVD3088E 适用于要求信号传输速率高达 20Mbps 的应用。

这些器件设计为可在非常低的电源电流(通常为 0.3mA,不包括负载)下工作。在非工作关机模式下,电源电流可降至几纳安,使得这些器件是功率敏感型应用的理想之选。

这些器件具有较宽的共模范围和较高的ESD 保护级别,使其适用于要求苛刻的应用,例如电表网络、电气逆变器、电信机架上的状态和命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。这些器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关机功能可保护器件免受由于系统故障造成的损坏。SN75HVD3082E 的特点是工作温度范围为 0°C 至 70°C,而 SN65HVD308xE 的特点是工作温度范围为 –40°C 至 85°C。SN65HVD3082E 的 D 封装版本的特点是可在 –40°C 至 105°C的温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1500 正在供货 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).
THVD1510 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1520 正在供货 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能且速率高达 10Mbps 的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5HVD308xE 低功耗 RS-485 收发器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2023年 7月 17日
技术文章 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019年 3月 29日
设计指南 AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016年 6月 15日
设计指南 Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 2016年 6月 2日
技术文章 Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD PDF | HTML 2015年 10月 23日
应用手册 RS-485 for E-Meter Applications (Rev. A) 2004年 8月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SGTC-3P-CYZ-MSPM0L1306 — 深圳市几度创想科技有限公司 CYZ-MSPM0L1306 MiniEVB 适用于 M0 应用的评估板

适用于 MSPM0L1306 的低成本评估板由 USB 接口供电,具有内置 LDO 和电压基准源、USB 转串行芯片、一个光敏电阻、一个 RGB LED、一个用户密钥和一个用户 LED。所有 IO 端口以及调试接口均可用于快速且经济高效地评估 MSPM0L 系列芯片。

仿真模型

SN65HVD3082E IBIS Model

SLLC149.ZIP (12 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 参考设计

TIDA-00730 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现 TVS 二极管可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00226 — 基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器

串行通信已在电网基础设施设备中广泛使用。但串行通信在传输距离和带宽方面的局限性让人们需要更灵活更高速的方法来实现现代智能电网网络迁移。在最近十年,以太网已经作为高效的通信方法被各行业接受。此设计演示了串行端口与以太网端口之间的双向切换和传输,凭借该方法,只能在自有电网中进行串行通信的老设备与现代化的以太网设备之间可以实现通信,而无需对现有硬件或软件进行任何更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00731 — 具有 IEC ESD、EFT 和浪涌保护功能的 RS-485 参考设计

TIDA-00731 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现外部保护方案可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01365 — 双向 RS-485 扇出集线器参考设计

双向 RS -485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试了 RS -485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任何总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00308 — 具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计

RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施领域的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 支持客户针对三种不同的应用场景,借助该设计中的隔离式电源,对 TI RS485 器件进行快速评估和使用 TI RS485 器件进行设计。此外,用户指南中的测试结果还将展示针对此设计所执行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 浪涌测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01090 — RS-485 自动方向控制参考设计

TIDA-01090 参考设计支持通过 RS-485 总线进行半双工通信,而无需额外的驱动器使能/接收器使能控制。  该设计使每个节点上使用的收发器能在本地微控制器 (MCU) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 发送数据时自动进入发送模式,并在数据帧传输完成后自动返回接收模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — 基于微控制器的温度补偿实时时钟解决方案

此报告介绍了在 MSP430F6736 中实现具有温度补偿功能的超低功耗实时时钟的方法。此报告描述了晶体的温度特性,并提出使用 MSP430F6736 的 RTC_C 模块配合软件来实现具有自动温度补偿功能和秒脉冲生成功能的超低功耗 RTC。此报告最后构建了在 MSP430F6736 上运行的参考代码,并提供了测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频