TIDA-00326
软启动隔离型电源参考设计
TIDA-00326
概述
此参考设计演示的是软启动隔离式电源。该设计利用了 TPS22965 负载开关和 SN6501 变压器驱动器以限制主电源上的上升电源转换率,并且还利用了变压器加上全波整流器以生成隔离式辅助电源。
特性
- 能以 3.3V 或 5V 的主电源工作
- 50uA 负载开关静态电流
- 高初级侧电流驱动
- 5V 电源下为 350mA
- 3.3V 电源下为 150mA
- 初级侧调整上升时间约为 2ms
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) | 2014年 10月 10日 |