TPS22965

正在供货

具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 6 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 6 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 105
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。

TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。

TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS22975 正在供货 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 Cost-optimized next-generation with thermal shutdown

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22965 5.7V,6A,16mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2014年 9月 29日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
技术文章 Reduce inrush current using load switches PDF | HTML 2015年 11月 17日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块

AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22965EVM-023 — TPS22965EVM 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS22965EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22965 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 6A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS22965NEVM-023 — TPS22965N 5.7V、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22965N 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965N 支持高达 6A 的最大连续电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

仿真模型

TPS22965 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMAS3A.TSC (131 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22965 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMAS2A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22965N, TPS22965N-Q1 and TPS22965NW-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBX4.TSC (141 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22965N, TPS22965N-Q1 and TPS22965NW-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX5.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计

汽车发展趋势飞速演变,因此,人们逐渐使用基于域和区域的全新网关架构来有效处理持续增长的车辆通信数据,并将这些数据发送至云端。正常运行的域(或区域)网关可安全可靠地促进数据在功能域/区域内 ECU 和集中式网关之间移动。集中式网关可安全可靠地在车辆内的众多域/区域之间移动数据。

这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。

DRA821 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计说明了一种基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集基于 DLP4500 的投影仪发出的反射光图案。已采集图形的后续处理、物体的 3D 点云计算及其 3D 可视化均可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行。此设计提供了一种嵌入式解决方案。相对于基于主机 PC 的实现方案,此设计具有功耗、简洁性、成本和尺寸等方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

针对 D3 Engineering 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供功能齐全的评估平台,以便测试和开发主要面向汽车行业的 ADAS 应用。  D3 还提供模块上系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 基于 AM57x 使用 OpenCL 进行 DSP 加速的 Monte-Carlo 仿真参考设计

TI 基于 ARM®Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实现方案使用户可以轻松地利用 DSP 加速执行高计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需对 DSP 架构有深入的了解。TIDEP0046 TI 参考设计提供了一个基于 DSP 加速的示例来使用标准 C/C++ 代码生成非常长的正常随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 使用 TI AM57x 处理器参考设计时的电源和散热设计注意事项

这个参考设计基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC)。  此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 进行系统设计时,重要的电源和热设计注意事项和技巧。  其中包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、功耗估算和功耗摘要的参考资料和文档。  
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00326 — 软启动隔离式电源参考设计

此参考设计演示了软启动隔离式电源。该设计利用 TPS22965 负载开关和 SN6501 变压器驱动器,对初级电源的上升功率进行上升率限制,并利用变压器和全波整流器生成隔离的次级电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频