TIDA-00384

采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示

TIDA-00384

设计文件

概述

此显示参考设计采用 TI DLP3010 (0.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现附件投影仪、可穿戴显示、标牌、工业和医疗显示中所用的低功耗移动 HD 显示应用。设计中采用的芯片组包括 DLP3010 (0.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。

特性
  • DLP3010 芯片组的参考设计,包含 DLP3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成的 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
  • 在 EVM 上实施的参考设计,该 EVM 包括生产就绪型光学引擎,该引擎具有适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(0A 至 2.4A)
  • 包括用于连接任何显示源(智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)的标准 HDMI 输入接口
  • 使用简单而强大的基于 USB 的 GUI 快速开始运行时芯片组功能评估
  • 此参考设计在 EVM 上经过测试和实施,可在 TI.com 上购买。参考设计包括固件、GUI 和入门指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU724.PDF (458 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCH1A.PDF (225 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCH0.PDF (222 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPM0.ZIP (3899 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC857A.ZIP (972 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC856A.ZIP (231 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCG9.PDF (32 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCG8.PDF (105 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCG7A.PDF (99 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA2005适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3438适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP30100.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00384 Test Results 2015-1-8
应用手册 Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017-8-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频