DLPC3438
- 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的显示控制器
- 最高支持 720p 的输入图像大小
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 120Hz
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制
- 局部亮度增强
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 可编程 degamma
- 主动电源管理处理
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 场缩放去隔行
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 3 类 MIPI DSI 接口(仅 DLPC3433 支持)
- 一至四通道,通道速度高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 一帧延迟
- 与 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3433 或 DLPC3438 数字控制器均属于 DLP3010 (0.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持 DLP3010 数字微镜装置 (DMD) 的可靠运转。DLPC3433 或 DLPC3438 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率 HD 显示屏。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC3433 和 DLPC3438 显示控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 3日 |
| 应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
| 应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
| 应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
| 用户指南 | DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
| 应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
| 应用手册 | DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 5月 12日 | |||
| 应用手册 | 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 5月 12日 | |||
| 应用手册 | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
| 用户指南 | DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) | 2017年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices | 2016年 8月 19日 | ||||
| 应用手册 | Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note | 2015年 10月 7日 | ||||
| 应用手册 | TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller | 2014年 12月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
便携式和消费类 DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计
TIDA-00384 — 采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏
PMP40069 — 带 5-20Vin 3 节电池充电器的便携式 DLP 微型投影仪参考设计
TIDA-00722 — 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监测 LED 照明器的色点
- 监测 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调整颜色寄存器
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。