TIDA-00419

采用 8 通道模拟前端的 SONAR 接收器路径子系统参考设计

TIDA-00419

设计文件

概述

该参考设计演示了使用集成模拟前端 (AFE) AFE5809 的声呐接收路径子系统。AFE5809 具有八个模拟信号调节 (LNA + VCAT + PGA) 和数字处理(ADC + 数字解调器)通道,可实现高水平的系统接收路径集成,并为高端 SONAR 系统实现高性能回声定位成像。该参考设计使用从 AFE5809EVM 修改的原理图演示了该声呐子系统。包含的测试数据是通过将 AFE5809EVM 与 TSW1400EVM FPGA 采集卡及其各自的软件 GUI 相结合而获取的,以模拟能够进行高性能测量的接收链解决方案。

特性
  • 能够测量 30kHz 至 32.5MHz 的声呐信号
  • 数字解调器可实现包络检测和波束形成
  • 10MSPS 至 65MSPS 的可变采样频率,具有外部时钟功能
  • 范围为 -4dB 至 54dB 的可变增益设置
  • 可变输入阻抗设置
  • 已经过测试,并且可提供包括原理图和物料清单 (BOM) 在内的参考资料
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU702.PDF (3304 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJG3.PDF (406 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJG2.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJG5.ZIP (24662 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBL2.ZIP (1797 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJG4.PDF (744 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJG1.PDF (722 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

LMH6629具有关断功能的超低噪声高速运算放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2111.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
超声波 AFE

AFE5809具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的全集成式 8 通道超声波模拟前端

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide 2014-11-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频