TIDA-00436

具有堵转电流限制且响应时间短于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00436

设计文件

概述

此参考设计可用作电池供电式园艺工具和电动工具中无刷电机的功率级,额定功率高达 1kW,使用 10 节锂离子电池供电,电压范围为 36V 至 42V。设计使用具有 1.8mΩ 极低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 沟道 NexFET(TM) 技术,采用 SON5x6 SMD 封装,形成 57 × 59mm 的小尺寸 PCB。设计中还使用三相栅极驱动器驱动三相 MOSFET 电桥,该电桥可在 6V 至 60V 的电压范围内工作并支持可编程栅极电流(最高 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流)。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ LAUNCHXL-F28027 与此功率级结合使用,并在软件中通过霍尔传感器实现对 BLDC 电机的 120 度梯形控制。栅极驱动器的逐周期电流限制特性将功率级中允许的最大电流限制到安全级别,从而保护电路板免受电机失速期间导致的过流损害。

特性
  • 用于无刷直流电机的 1kW 功率级,具有基于霍尔传感器的梯形控制功能,可在 TMS320F28027 MCU 上实现。
  • 设计为在 30V 至 42V 的 10 节锂离子电池电压下运行
  • 空气流量为 400LFM 时提供高达 32ARMS 的连续电机电流
  • 57mm x 59mm 小尺寸 PCB,采用 CSD18540Q5B 60V/400Apeak、1.8mΩ RDS_ON、SON5x6 封装 MOSFET 用于功率级
  • 使用 DRV8303 三相栅极驱动器,该驱动器可在 6V 至 60V 输入电压范围内工作,支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流
  • 通过可配置的阈值进行硬件逐周期过流限制,从而实现电机失速保护
  • 针对每个相位提供单独相位电压、直流母线电压、直流母线电流感应和低侧电流感应的感应反馈,实现无传感器控制
  • 通过基于 TPS54061 的 3.3V/0.15A 降压转换器为 MCU 供电
  • 设计为在 -20°C 至 55°C 的环境温度下工作
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU852B.PDF (10447 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDH5.PDF (346 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDH4.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDH7.ZIP (7004 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC976.ZIP (538 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDH6.ZIP (1094 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDH3.PDF (717 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8303具有电流分流放大器和 SPI 的最大 65V 三相栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54061具有低 Iq 的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S009适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2374双路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCD71 — TIDA00436_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00436 具有堵转电流限制且响应时间短于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDCD71 TIDA00436_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-2-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00436 具有堵转电流限制且响应时间短于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd71 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd71/tidcd71.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD71. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 36-V, 1-kW BLDC Motor Drive With Stall Current Limit of Less Than 1-µs Response (Rev. B) 2016-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频