TIDA-00446

适用于三相逆变器的小尺寸增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-00446

设计文件

概述

TIDA-00446 参考设计包含六个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用的栅极驱动电源。这款紧凑型参考设计旨在控制交流驱动器、不间断电源 (UPS) 和光伏逆变器等三相逆变器中的 IGBT。此设计使用具有 DESAT 功能和内置米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器均采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。TIDA-00446 中使用的推挽式变压器驱动器以 420kHz 的频率运行,可帮助缩小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。可以禁用栅极驱动电源以实现安全转矩关闭 (STO)。

特性
  • 适合低压驱动器(400 Vac 和 690 Vac)
  • 集成的 2.5A 拉电流和 5A 灌电流适合以高达 50A 的电流驱动 IGBT 模块
  • 内置米勒钳位功能支持使用单极电源电压 (+17V) 来驱动 IGBT
  • 内置保护功能
    • 通过 DESAT 检测提供短路保护
    • 电源欠压保护
  • 支持单独的 Rg(ON) 和 Rg(OFF)
  • 8000Vpk 增强型隔离
  • 超高 CMTI:大于 100kV/us
  • 变压器驱动器的展频工作模式有助于降低 EMI。
  • 栅极驱动器的 PWM 和故障信号可以直接连接到控制器(3.3V 工作电压)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU204C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIJ5.ZIP (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIJ4.PDF (23 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIJ7.ZIP (1918 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBB8.ZIP (354 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIJ6.PDF (2971 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIJ3.PDF (1110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

ISO5851具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS706具有反向电流保护和使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于三相逆变器的小型增强型隔离式IGBT 栅极驱动参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2017-9-29
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026-5-12
白皮书 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-11
应用手册 Isolation Glossary (Rev. A) 2017-9-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 适用于三相逆变器系统参考设计的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台 TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离式 IGBT 栅极驱动降压电源参考设计 TIDA-00315 适用于伺服驱动器的 100Vac/200Vac 输入,30W 隔离式电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频