TIDA-00519

65W 高效 CoC-5 2 级/DoE VI 级交流适配器

TIDA-00519

设计文件

概述

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 LM5023 准谐振反激式转换器及 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET,将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V 输出(3.33A 时),超过对外部电源的 CoC-5 2 级和 DoE VI 级要求。  此外,该设计还使用 LM8364 复位控制器提供输入线路交流 UVLO 保护。

如 APEC 上所示

特性
  • 115V 和 230V 电压时,4 点平均效率分别为 91.49% 和 89.81%
  • 120V 和 230V 电压时,10% 负载效率分别为 83.14% 和 82.24%
  • 空载功耗 59mW,在高压线路 (230V) 上为 59mW
  • 快速导通时间
  • 75mV 输出纹波
  • 交流线路输入 UVLO 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRD66.PDF (134 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC942.ZIP (233 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD65.PDF (928 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LM8364具有低静态电流和 2.5% 阈值精度的低电平有效电压监控器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频