TIDA-00538

采用 MaxCharge™ 技术且支持高输入电压和可调节 USB OTG 升压的单节电池 5A 快速充电器

TIDA-00538

设计文件

概述

bq25892 是一款高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于采用 USB 或高压适配器的各种智能手机和其他便携式设备中的单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。

特性

 

  • 支持高压适配器,以实现高达 5A 的充电电流
  • 具有超高效率的高度集成解决方案
  • 通过输入电流优化器 (ICO) 充分利用适配器
  • 通过 ADC 实现系统和电池监测;在主机不可用时提供主机控制和自主充电
  • 集成低 Rdson 电池 FET,可实现较长的电池工作时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU869.PDF (643 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDO0.PDF (240 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDN9.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC997.ZIP (1901 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDO1.PDF (656 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDN8.PDF (214 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25892具有 NVDC 电源路径和 PSEL 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00538 采用 MaxCharge™ 技术且支持高输入电压和可调节 USB OTG 升压的单节电池 5A 快速充电器
下载选项

SLUC673 Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-4-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00538 采用 MaxCharge™ 技术且支持高输入电压和可调节 USB OTG 升压的单节电池 5A 快速充电器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc673 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00538 Test Results 2015-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频