TIDA-00558

用于汽车双向 48V/12V 转换器的 672W 高度集成参考设计

TIDA-00558

设计文件

概述

当今汽车的功耗为 3kW,并且会在未来 5 年内增加到 10kW,而 12V 电池无法提供这么高的功率。48V/12V 双向转换器具有两个相位,每个相位均能运行 28A 电流,从而提供高功率解决方案。  该解决方案允许使用 C2000 控制条和固件 OCP 与 OVP 来对两个相位进行双向电流控制。48V/12V 双向转换器避免了使用电压调节器,有助于更均匀地分配负载。48V 电池用于为高扭矩电机和其他高功率元件(例如 A/C 压缩机和 EPS)供电,同时不会改变 12V 电池负载。

特性
  • 标称 48V/12V 双向电源
  • 双相,每个相位都能运行 28A 负载
  • 总共能够驱动 56A 负载
  • 针对每个相位有 2 个 SM72295
  • 一个 C2000 控制条卡
  • GUI 监测和控制电源传输;固件 OCP 和 OVP
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO2.PDF (1309 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH42.PDF (170 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH41.PDF (153 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH44.ZIP (8249 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAY5.ZIP (492 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH43.PDF (1483 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH40.PDF (197 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH39.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28069-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
实时数字电源 MCU

TMS320F28069具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00558 Test Results 2015-9-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频