TMS320F28069-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TMS320F28P559SJ-Q1 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU More performance and peripherals

产品详情

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 90 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 100 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 180 Features FPU32 UART 2 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14, 16 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 12, 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 1, 2 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 54 Number of I2Cs 1 Edge AI enabled No
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 90 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 100 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 180 Features FPU32 UART 2 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14, 16 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 12, 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 1, 2 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 54 Number of I2Cs 1 Edge AI enabled No
HTQFP (PFP) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm) HTQFP (PZP) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 90MHz(11.11ns 周期时间)
    • 16 × 16 和 32 × 32 乘法和累加 (MAC) 运算
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 浮点单元 (FPU)
    • 原生单精度浮点运算
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
    • 32 位浮点数学加速器
    • 独立于主 CPU 之外的代码执行
  • Viterbi、复杂数学、CRC 单元 (VCU)
    • 扩展了 C28x 指令集以支持复杂的乘法、Viterbi 运算和循环冗余校验 (CRC)
  • 嵌入式存储器
    • 高达 256KB 的闪存
    • 高达 100KB 的随机存取存储器 (RAM)
    • 2KB 一次性可编程 (OTP) ROM
  • 6 通道直接内存存取 (DMA)
  • 低器件和系统成本
    • 3.3V 单电源
    • 无需电源排序
    • 集成型加电复位和欠压复位
    • 低功耗操作模式
    • 无模拟支持引脚
  • 字节序:小端字节序
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 计时
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片载晶体振荡器/外部时钟输入
    • 看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 高级控制外设
  • 多达 8 个增强型脉冲宽度调制器 (ePWM) 模块
    • 总共 16 个 PWM 通道(可支持 8 个 HRPWM)
    • 每个模块中的独立 16 位计时器
  • 3 个输入增强型捕捉 (eCAP) 模块
  • 多达 4 个高分辨率捕捉 (HRCAP) 模块
  • 多达 2 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 12 位模数转换器 (ADC),具有双路采样保持 (S/H) 功能
    • 高达 3.46MSPS
    • 高达 16 通道
  • 片上温度传感器
  • 128 位安全密钥和锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 两个串行通信接口 (SCI) [UART] 模块
    • 两个串行外设接口 (SPI) 模块
    • 一条内部集成电路 (I2C) 总线
    • 一个多通道缓冲串行端口 (McBSP) 总线
    • 一个增强型控制器局域网络 (eCAN)
    • 通用串行总线 (USB) 2.0 (关于可用性,请参阅器件比较表)
      • 全速器件模式
      • 全速或低速主机模式
  • 多达 54 个具有输入滤波功能的独立可编程、多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
  • 高级调试特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 封装选项
    • 80 引脚 PFP 和 100 引脚 PZP PowerPAD™ 耐热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP)
    • 80 引脚 PN 和 100 引脚 PZ 薄型四方扁平封装 (LQFP)
  • 温度选项
    • T:–40°C 至 105°C
    • S:–40°C 至 125°C
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 90MHz(11.11ns 周期时间)
    • 16 × 16 和 32 × 32 乘法和累加 (MAC) 运算
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 浮点单元 (FPU)
    • 原生单精度浮点运算
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
    • 32 位浮点数学加速器
    • 独立于主 CPU 之外的代码执行
  • Viterbi、复杂数学、CRC 单元 (VCU)
    • 扩展了 C28x 指令集以支持复杂的乘法、Viterbi 运算和循环冗余校验 (CRC)
  • 嵌入式存储器
    • 高达 256KB 的闪存
    • 高达 100KB 的随机存取存储器 (RAM)
    • 2KB 一次性可编程 (OTP) ROM
  • 6 通道直接内存存取 (DMA)
  • 低器件和系统成本
    • 3.3V 单电源
    • 无需电源排序
    • 集成型加电复位和欠压复位
    • 低功耗操作模式
    • 无模拟支持引脚
  • 字节序:小端字节序
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 计时
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片载晶体振荡器/外部时钟输入
    • 看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 高级控制外设
  • 多达 8 个增强型脉冲宽度调制器 (ePWM) 模块
    • 总共 16 个 PWM 通道(可支持 8 个 HRPWM)
    • 每个模块中的独立 16 位计时器
  • 3 个输入增强型捕捉 (eCAP) 模块
  • 多达 4 个高分辨率捕捉 (HRCAP) 模块
  • 多达 2 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 12 位模数转换器 (ADC),具有双路采样保持 (S/H) 功能
    • 高达 3.46MSPS
    • 高达 16 通道
  • 片上温度传感器
  • 128 位安全密钥和锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 两个串行通信接口 (SCI) [UART] 模块
    • 两个串行外设接口 (SPI) 模块
    • 一条内部集成电路 (I2C) 总线
    • 一个多通道缓冲串行端口 (McBSP) 总线
    • 一个增强型控制器局域网络 (eCAN)
    • 通用串行总线 (USB) 2.0 (关于可用性,请参阅器件比较表)
      • 全速器件模式
      • 全速或低速主机模式
  • 多达 54 个具有输入滤波功能的独立可编程、多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
  • 高级调试特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 封装选项
    • 80 引脚 PFP 和 100 引脚 PZP PowerPAD™ 耐热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP)
    • 80 引脚 PN 和 100 引脚 PZ 薄型四方扁平封装 (LQFP)
  • 温度选项
    • T:–40°C 至 105°C
    • S:–40°C 至 125°C
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。

F2806x 系列微控制器 (MCU) 为 C28x 内核以及与引脚较少的器件中高度集成的控制外设耦合的 CLA 供电。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。

一个内部稳压器实现了单电源轨运行。对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。器件内还新增了采用 10 位内部基准的模拟比较器,可通过与其直接相连来控制 ePWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。

如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000。

C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。

F2806x 系列微控制器 (MCU) 为 C28x 内核以及与引脚较少的器件中高度集成的控制外设耦合的 CLA 供电。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。

一个内部稳压器实现了单电源轨运行。对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。器件内还新增了采用 10 位内部基准的模拟比较器,可通过与其直接相连来控制 ePWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。

如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TMS320F280049-Q1 正在供货 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 69
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F2806x 实时微控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2021-12-17
* 用户指南 TMS320x2806x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2022-6-10
* 用户指南 TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019-10-29
* 勘误表 TMS320F2806x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. O) PDF | HTML 2021-4-9
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 C2000™ MCU JTAG 连接调试 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-12
应用手册 C2000™ 微控制器的串行闪存编程 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025-10-1
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-8-26
应用简报 了解 C2000 实时控制 MCU 的安全特性 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-14
应用手册 支持 C2000™ 的开发工具版本 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-17
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
产品概述 C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2024-4-23
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 展示 TI C2000™ CLA 的独特功能的软件示例 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-9
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022-9-21
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
应用手册 Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021-12-14
用户指南 TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021-10-8
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 第 2 代 C2000 实时 MCU 的 EEPROM 模拟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
白皮书 掌管电动汽车 – 从车辆的角度和电网的角度 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-3-15
应用手册 基于C2000 InstaSPIN FOC 下桥三电阻采样方式的电机电流重构方法 2020-6-11
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020-6-1
应用手册 Migrating From TMS320F2802x/2803x to TMS320F2806x (Rev. A) 2020-3-17
应用手册 C2000 ADC (Type-3) Performance Versus ACQPS PDF | HTML 2019-10-7
电子书 InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications 2019-7-22
功能安全信息 C2000™ MCU SafeTI™ control solutions: An introduction to ASIL decomposition 2019-4-10
用户指南 LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-21
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018-12-13
白皮书 Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018-7-27
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27
证书 Certificate of Compliance 2018-7-6
证书 Certificate of Compliance E352502-20130316 2018-7-6
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018-7-6
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2802x 2018-7-6
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2803x 2018-7-6
功能安全信息 VDE Safety Certification Document 2018-6-22
应用手册 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018-4-17
用户指南 Fast Current Loop (C28x) Library 2018-3-6
应用手册 Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018-3-6
应用手册 The TMS320F28004x MCU: A Comparison to the TMS320F2806x and TMS320F2803x MCUs (Rev. A) 2018-1-17
应用手册 Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C/C++ (Rev. E) PDF | HTML 2017-12-19
应用手册 Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B) PDF | HTML 2017-9-12
应用手册 Copying Compiler Sections from Flash to RAM on the TMS320F28xxx DSCs (Rev. A) PDF | HTML 2017-8-18
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016-3-22
应用手册 Using the CAN Piccolo Bootloader at High Temperature 2015-6-29
用户指南 TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015-4-10
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24
更多文献资料 controlSUITE Getting Started Guide (Rev. C) 2015-2-9
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. C) PDF | HTML 2014-11-11
用户指南 TMS320F28069F,TMS320F28068F,TMS320F28062F InstaSPIN-FOC 软件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2014-7-29
用户指南 TMS320C28x Floating Point Unit and Instruction Set Reference Guide (Rev. B) 2014-1-23
应用手册 基于C2000的集成电力线载波通信功能(PLC)光伏逆变系统 2013-9-5
功能安全信息 Safety Manual for C2000 MCUs in IEC60730 Safety Applications (Rev. A) 2013-8-21
应用手册 从TMS320F28xxx 数字信号处理器 (DSP) 上的内部闪存存储器上运行一个应用 (Rev. L) 英语版 (Rev.L) 2013-8-13
应用手册 InstaSPIN™ 无刷直流(BLDC) 实验室 英语版 2013-7-23
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012-10-17
白皮书 开发多通道无线感应充电器 英语版 2012-10-16
应用手册 针对 TMS320F28xxx DSC 的闪存编程解决方案 英语版 2012-7-30
应用手册 Software Implementation of PMBus over I2C for TMS320F2803x 2011-3-14
应用手册 Oscillator Compensation Guide (Rev. A) 2010-6-18
白皮书 HVAC Dual AC Motor Control with Active PFC Implementation Using Piccolo™ MCUs 2010-4-15
应用手册 Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009-11-16
应用手册 TMS320C28x FPU Primer (Rev. A) 2009-7-20
应用手册 常用对象文件格式 (COFF) 2009-4-15
应用手册 多个 ePWM 跳闸区域事件的配置源 英语版 2008-10-16
应用手册 Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x (Rev. A) 2008-9-9
应用手册 Online Stack Overflow Detection on the TMS320C28x DSP 2003-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F28069M — F28069M C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28069M 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中的 F2806x 系列,以及支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 F2806x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(“特性”部分中“推荐的 BoosterPack”下建议的器件)。该 LaunchPad 的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDSDOCK28069 — F28069 Piccolo 实验板套件

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for OEMs to use for initial device exploration and testing. The Piccolo F28069 Experimenter Kit has a docking station that features on board USB JTAG emulation, access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and (...)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
子卡

TMDSCNCD28069 — F28069 Piccolo controlCARD

The C2000 controlCARDs from Texas Instruments are ideal products for OEMs to use for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. The controlCARDs are complete board-level (...)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C6000-SAFETI-CQKIT-RV — C6000 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C7000-SAFETI-CQKIT-RV — C7000 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SOLUTION_ADAPTER — 适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具

The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)

支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN™-BLDC 解决方案

为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术 InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行!具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。

与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 数字控制库

C2000 数字控制库 (DCL) 为使用德州仪器 (TI) C2000 MCU 平台的数字控制应用开发人员提供一套强大的软件函数。该库中的所有函数都以 C 语言或汇编源代码的形式提供。DCL 的 3.0 版本包含 167 个控制器和支持函数。表示十种不同类型的控制器:五种 PID 类型和五种“直接行使”类型。该库还包含线性和非线性增益调度器。支持函数分为三组:数据记录、性能测量和瞬态采集。该库包括一组示例项目(说明如何在用户项目中应用 DCL 函数)和 Simulink 模块集。
支持的产品和硬件
驱动程序或库

CONTROLSUITE — controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

适用于 C2000™ 微控制器的 controlSUITE™ 是一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大限度地缩短系统开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用程序中的完整示例,controlSUITE™ 在开发和评估的每个阶段都提供了所需的资源。

现已包括面向数字电源设计人员的 powerSUITE 和面向工业驱动器设计人员的 DesignDRIVE!

注意:仅通过 C2000Ware 提供对于全新 Piccolo F28004x 系列的软件支持

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件
驱动程序或库

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包

C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

SFRA — 软件频率响应分析器 (SFRA)

TI 的软件频率响应分析器 (SFRA) 通过在 C2000™ 实时微控制器上实现控制回路,使开发人员能够快速测量数字功率转换器的频率响应。用户可在基于 PC 的 GUI 上查看电厂和功率转换器的开环频率响应。所有的频率响应数据都被导出到 Excel 电子表格中,然后用于设计补偿回路。 

    支持的产品和硬件
    软件编程工具

    UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

    UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

    可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

    请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

    支持的产品和硬件
    软件编程工具

    PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器

    具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)

    来源:Plexim GmbH
    支持的产品和硬件
    支持的产品和硬件
    支持的产品和硬件
    支持的产品和硬件
    设计工具

    C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

    TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

    该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

    “应用”类:

    1. 培训/研讨会
    2. 建模工具
    3. 电机控制
    4. 数字电源
    5. 软件栈
    6. 功能安全
    7. 信息安全
    8. 硬件服务
    9. 软件服务
    支持的产品和硬件
    参考设计

    TIDA-00558 — 用于汽车双向 48V/12V 转换器的 672W 高度集成参考设计

    当今汽车的功耗为 3kW,并且会在未来 5 年内增加到 10kW,而 12V 电池无法提供这么高的功率。48V/12V 双向转换器具有两个相位,每个相位均能运行 28A 电流,从而提供高功率解决方案。  该解决方案允许使用 C2000 控制条和固件 OCP 与 OVP 来对两个相位进行双向电流控制。48V/12V 双向转换器避免了使用电压调节器,有助于更均匀地分配负载。48V 电池用于为高扭矩电机和其他高功率元件(例如 A/C 压缩机和 EPS)供电,同时不会改变 12V 电池负载。

    支持的产品和硬件
    封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
    HTQFP (PFP) 80 Ultra Librarian
    HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

    订购和质量

    推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

    视频