TIDA-00576

采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计

TIDA-00576

设计文件

概述

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 评估模块 (EVM) 中实现,支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。

特性
  • 该参考设计的 DLP Pico 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组由 DLP4710 DMD、DLPC3439 控制器和完全集成的 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
  • 在 EVM 上实施和测试的参考设计,该 EVM 包括生产就绪型光学引擎,该引擎具有适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(1 至 12 安)。
  • 参考设计包含详细的原理图、光绘文件、BOM、用户指南和软件,可快速轻松地将 DLP 全高清投影显示集成到几乎任何系统中。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU989.PDF (405 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREW8A.PDF (1163 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREW7.PDF (268 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAB8.ZIP (2628 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREW9.ZIP (338 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREW6.PDF (300 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPC3439适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP47100.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3005适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00576 Test Results 2015-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频