产品详情

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP3310, DLP470TP, DLP4710, DLPA3005, DLPC3437, DLPC3439, DLPC3479, DLPC6401 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP3310, DLP470TP, DLP4710, DLPA3005, DLPC3437, DLPC3439, DLPC3479, DLPC6401 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
HTQFP (PFD) 100 256 mm² 16 x 16
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 16A
  • 外部 RGB 开关驱动器
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 可生成 DMD 高电压电源
  • 配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 配有一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监测/保护:热关断、热模和欠压锁定 (UVLO)
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 16A
  • 外部 RGB 开关驱动器
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 可生成 DMD 高电压电源
  • 配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 配有一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监测/保护:热关断、热模和欠压锁定 (UVLO)

DLPA3005 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3005 采用集成式高效降压控制器,支持多个 LED 投影仪,每个 LED 的电流可高达 16A,串联 LED 的电流可高达 32A。此外,其顶部配有一个 RGB 开关,支持红色、绿色和蓝色 LED 排序。DLPA3005 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:VBIAS、VRST 和 VOFS。

DLPA3005 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。可以使用一个 8 位可编程降压转换器,例如用于驱动 RGB 投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。

DLPA3005 的所有块均可通过 SPI 寻址。此外,该器件还包含以下特性:生成系统复位,电源排序,用于顺序选择活动 LED 的输入信号,IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟 MUX。

DLPA3005 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3005 采用集成式高效降压控制器,支持多个 LED 投影仪,每个 LED 的电流可高达 16A,串联 LED 的电流可高达 32A。此外,其顶部配有一个 RGB 开关,支持红色、绿色和蓝色 LED 排序。DLPA3005 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:VBIAS、VRST 和 VOFS。

DLPA3005 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。可以使用一个 8 位可编程降压转换器,例如用于驱动 RGB 投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。

DLPA3005 的所有块均可通过 SPI 寻址。此外,该器件还包含以下特性:生成系统复位,电源排序,用于顺序选择活动 LED 的输入信号,IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟 MUX。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA3005 PMIC 和高电流 LED 驱动器 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 15日
技术文章 如何解決超短焦雷射電視設計難題 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 1日
技术文章 如何解决超短投射激光电视设计难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
技术文章 How to rapidly develop DLP® Pico™ display applications incorporating the smallest PDF | HTML 2015年 7月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块

DLP® 4710 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像和自动光学检查 (AOI)。它支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。该 EVM 包含 DLP4710 (0.47 1080p) 数字微镜器件 (DMD)、两个 DLPC3479 显示和光控制器,以及 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。其配有生产就绪型光学引擎,并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度、速度和可编程性的完美结合。

DLP4710EVM-LC 包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组设计用于多种显示应用,如便携式投影仪、无屏电视、交互式显示器和数字标牌。DLP4710 芯片组由 DLP4710(0.47 英寸 1080p)全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度和可编程性的完美结合。

DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
用户指南: PDF
评估板

DLPDLCR471TPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费和工业市场中的便携式高分辨率应用。该评估模块 (EVM) 具有 DLP471TP 芯片组,包括 DLP471TP 0.47 英寸 4K 数字微镜器件 (DMD)、DLPC6540 HSSI 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动程序,还可提供 4K UHD 分辨率,同时具有超小的尺寸和超低的成本。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎,以及支持 30 位超高清视频输入的 HDMI 接口。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-080005 — 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计

借助这项高分辨率的高速 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP ®Pico™ 技术进行专业 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续二维图形下,逐层构建三维对象。该设计使用 DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) 与新型显示和光控制器 DLPC3479。DLP4710 DMD 在分辨率、尺寸和成本之间达到出色平衡,它以小型桌面 3D 打印机为目标,在消费者、专业和工业应用中的实现各种 3D 打印用例。它包括电子器件和光学器件,以及生成 3D 打印过程图形集所需的软件。此设计还包含 DLPA3005 PMIC 和 LED (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计

此参考设计支持对 TI DLP® Pico 投影显示系统进行实时颜色管理。  此参考设计可为采用 TI DLP Pico 技术显示屏(使用 LED)的产品实现现场自动颜色校正功能。自动颜色校正功能支持在 LED 亮度特性随时间和温度变化时对其电流进行校准。  自动白点校正功能涵盖色温和所有颜色的色彩表现。DLP Pico 显示屏实现方案在光学引擎内包含一个 MSP430 MCU 和一个 RGB 颜色传感器。

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监测 LED 照明器的色点
  • 监测 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调整颜色寄存器
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00576 — 采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 评估模块 (EVM) 中实现,支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PFD) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频