产品详情

Component type Display Controller Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • 适用于 DLP4710 (.47 1080p) DMD 的显示控制器
    • 两个 DLPC3439 控制器驱动 DLP4710 DMD
    • 最高支持 1080p 的输入图像大小
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 120Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 色彩坐标调整
    • 可编程 degamma
    • 主动电源管理处理
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 一帧延迟
  • DLPA3000DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
  • 适用于 DLP4710 (.47 1080p) DMD 的显示控制器
    • 两个 DLPC3439 控制器驱动 DLP4710 DMD
    • 最高支持 1080p 的输入图像大小
    • 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 120Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
  • 像素数据处理:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 图像大小调整(缩放)
    • 色彩坐标调整
    • 可编程 degamma
    • 主动电源管理处理
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 一帧延迟
  • DLPA3000DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用

DLPC3439 数字控制器是 DLP4710 (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3439 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现小外形尺寸的低功耗高分辨率全高清显示屏。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

DLPC3439 数字控制器是 DLP4710 (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3439 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现小外形尺寸的低功耗高分辨率全高清显示屏。

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。

该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC3439 显示控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 6月 30日
技术文章 基于DLP产品的投影仪系统选型入门指南 PDF | HTML 2026年 3月 18日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
用户指南 DLPC3439 软件编程人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
产品概述 TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
技术文章 How to rapidly develop DLP® Pico™ display applications incorporating the smallest PDF | HTML 2015年 7月 15日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组设计用于多种显示应用,如便携式投影仪、无屏电视、交互式显示器和数字标牌。DLP4710 芯片组由 DLP4710(0.47 英寸 1080p)全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度和可编程性的完美结合。

DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
支持软件

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计

此参考设计支持对 TI DLP® Pico 投影显示系统进行实时颜色管理。  此参考设计可为采用 TI DLP Pico 技术显示屏(使用 LED)的产品实现现场自动颜色校正功能。自动颜色校正功能支持在 LED 亮度特性随时间和温度变化时对其电流进行校准。  自动白点校正功能涵盖色温和所有颜色的色彩表现。DLP Pico 显示屏实现方案在光学引擎内包含一个 MSP430 MCU 和一个 RGB 颜色传感器。

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监测 LED 照明器的色点
  • 监测 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调整颜色寄存器
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00576 — 采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 评估模块 (EVM) 中实现,支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZEZ) 201 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频