TIDA-00588

能量收集器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00588

设计文件

概述

TIDA-00588 参考设计是一种从各种电流源或板载太阳能电池收集能量为任何低功耗 TI LaunchPad 供电的 BoosterPack。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。

该板上支持三种储能方法:1) 47mF 超级电容器,2) LIR2032 纽扣电池和 3) 外部电池连接器。可以使用板载太阳能电池或者自行添加交流或直流电流源。

特性
  • 专为任何低功耗 LaunchPad 设计的能量收集 BoosterPack
  • 超级电容器或纽扣电池储能高达 50mA
  • 板载太阳能电池或外部电流源
  • 使用 BQ25570 提供的直流 3.3V 为 LaunchPad 供电
  • 为支持电路供电的 5V 升压
  • 可堆叠设计便于创建完整的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA0.PDF (1108 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFW2.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFW3.ZIP (1436 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL9.ZIP (463 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFW1.PDF (102 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Energy Harvester Booster Pack Design Guide 2015-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频