TIDA-00589

适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作)

TIDA-00589

设计文件

概述

TIDA-00589 用于演示完全集成型单节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种单芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,可实现高达 5A 的快速充电。同步升压的高效率可最大限度延长移动电源工作时间。bq25895 与 bq24195 及 bq24195L 移动电源充电器之间具有引脚对引脚兼容性。

特性
  • 支持高电压适配器,实现高达 5A 的充电电流
  • 可调电压高效 3.1A 同步升压操作
  • 通过输入电流优化器 (ICO) 充分利用适配器
  • 通过 ADC 提供系统和电池监控功能
  • 同时提供主机控制和自主充电功能(当主机不可用时)
  • 集成低 Rdson 电池 FET,可实现较长的电池运行时间
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA88.PDF (908 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDUA89.PDF (664 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFO5.PDF (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFO4.PDF (76 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFO7.ZIP (1290 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK8.ZIP (500 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFO6.PDF (656 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFO3.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ25895EVM-664 — BQ25895 完整充电器评估模块

TIDA-00589 用于演示完全集成型单节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种单芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,可实现高达 5A 的快速充电。同步升压的高效率可最大限度延长移动电源工作时间。bq25895 与 bq24195 及 bq24195L 移动电源充电器之间具有引脚对引脚兼容性。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00589 适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25895EVM-664 BQ25895 完整充电器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00589 适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00589 Test Report 2015-6-30
* 测试报告 TIDA-00589 Test Procedure 2015-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持