TIDA-00590

双电池充电器 IC 参考设计(采用共源共栅配置连接)

TIDA-00590

设计文件

概述

最新智能手机和平板电脑中采用更高容量的单节电池,它们需要更高的充电电流才能更快地充电。  利用 12V 电源、两个以共源共栅方式连接的 5A 电池充电器 IC,并联配置可以提供大于 5A 的充电电流。  此外,充电器功率损耗产生的热量会分布在 PCB 上。

特性
  • 在散热预算低的 PCB 上为智能手机快速充电
  • 通过 12V 电源提供大于 5A 的充电电流
  • 该电路设计经过测试,并使用 EVM GUI 和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRG95.PDF (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG96.ZIP (1384 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAP6.ZIP (558 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCAP7.ZIP (20 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG94.PDF (720 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25892具有 NVDC 电源路径和 PSEL 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频