LP2985-N

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.1 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4, 4.5, 5, 5.7, 6.1 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 169 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.1 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4, 4.5, 5, 5.7, 6.1 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 169 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VIN 范围:2.5V 至 16V
  • VOUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • VOUT 范围(旧芯片):2.5V 至 6.1V
  • VOUT 精度:
    • A 级(旧芯片)为 ±1%
    • 标准级(旧芯片)为 ±1.5%
    • ±0.5%(新芯片)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度:
    • ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 150mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 71µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 150mA 时为 750µA
  • 关断电流:
    • 0.05µA(典型值,旧芯片)
    • 1.12µA(典型值,新芯片)
  • 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
  • 输出电流限制和热保护
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • VIN 范围:2.5V 至 16V
  • VOUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • VOUT 范围(旧芯片):2.5V 至 6.1V
  • VOUT 精度:
    • A 级(旧芯片)为 ±1%
    • 标准级(旧芯片)为 ±1.5%
    • ±0.5%(新芯片)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度:
    • ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 150mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 71µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 150mA 时为 750µA
  • 关断电流:
    • 0.05µA(典型值,旧芯片)
    • 1.12µA(典型值,新芯片)
  • 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
  • 输出电流限制和热保护
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压降稳压器。支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 150mA 的负载电流。LP2985-N 支持 1.2V 至 5.0V(新芯片)和 2.5V 至 6.1V(旧芯片)的输出范围。

此外,LP2985-N(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz(适用于新芯片)时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

在 LP2985-N 的新芯片版本中,内部软启动机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2985-N 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压降稳压器。支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 150mA 的负载电流。LP2985-N 支持 1.2V 至 5.0V(新芯片)和 2.5V 至 6.1V(旧芯片)的输出范围。

此外,LP2985-N(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz(适用于新芯片)时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

在 LP2985-N 的新芯片版本中,内部软启动机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2985-N 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Wider voltage range
LP2985 正在供货 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器 Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FDC1004QEVM — 汽车 4 通道电容数字转换器评估模块

FDC1004Q 评估模块用于评估 FDC1004-Q1 汽车 4 通道电容数字转换器。此评估模块采用可拆式 PCB,由三部分组成:基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 至 I²C 转换器、FDC1004-Q1 和两个用于演示 FDC1004-Q1 灵敏度的传感器电极。传感器可以拆下,换上为特定应用设计的定制传感器,评估模块的 GUI 可用于配置 FDC1004-Q1 寄存器,并在四个独立的图表中显示测得的电容值。

评估步骤

第 1 步:购买 FDC1004QEVM

第 2 步:下载 FDC1004QEVM 用户指南和感应解决方案 EVM GUI

第 3 步:下载并查看其他推荐内容

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LDC1314DIAL-EVM — LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

LDC1314DIAL 评估模块可实现精确到 1 度,分辨率为 0.1 度的非接触式旋转位置检测解决方案。

该设计使用 LDC1314,但也可以使用  LDC1312、LDC1612 和 LDC1614 进行复制。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LP2985_N_2P5 PSpice Transient Model

SNVM632.ZIP (40 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP2985_N_2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA86.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP2985_N_3P3 PSpice Transient Model

SNVM634.ZIP (41 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP2985_N_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA84.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP2985_N_5P0 PSpice Transient Model

SNVM633.ZIP (40 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP2985_N_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA85.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP20587 — 反相降压/升压参考设计

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器,用来控制两相双轨反相降压/升压。此非隔离式转换器适用于无线射频电源。输入电压范围为 -35V 至 -60V。输出电压有两种。电源轨 1 的默认输出电压为 32V,最大电流为 8.5A;电源轨 2 的默认输出电压为 48V,最大电流为 5.5A。可调输出电压范围为 30V 至 56V。通过某些元件更改和固件更改,硬件可用于电流模式控制或转换模式控制,从而增加功率并提高负载瞬态性能。三种控制模式的测试结果会分别提供。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计

此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00508 — 采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计

LDC1314 凭借其独特的电感式感应功能,实现非接触式旋转位置感应解决方案,精度达到 1 度。它采用标准 PCB 技术和易于制造的组件,实现低成本解决方案。

该参考设计使用 LDC1314。  该参考设计也可以与 LDC1312、LDC1612 和 LDC1614 一起使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00509 — 基于 LDC1314 电感数字转换器的 16 键感应键盘参考设计

LDC1314 凭借其独特的电感式感应能力,实现非接触式 16 键多功能键盘设计。它采用标准 PCB 技术和易于制造的组件,实现低成本解决方案。

该参考设计使用 LDC1314。  该参考设计也可以与 LDC1312、LDC1612 和 LDC1614 一起使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用共源共栅配置连接)

最新智能手机和平板电脑中采用更高容量的单节电池,它们需要更高的充电电流才能更快地充电。  利用 12V 电源、两个以共源共栅方式连接的 5A 电池充电器 IC,并联配置可以提供大于 5A 的充电电流。  此外,充电器功率损耗产生的热量会分布在 PCB 上。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01070 — 在空气滤清器更换过程中提供预测性维护的 HVAC 盘管气流传感器参考设计

此设计为通过热风和空调 (HVAC) 系统监控气流效率和温度提供了参考。该参考设计与固态继电器和压电振动传感器配合使用,从而通过空气处理器监控低气流和低温状况并做出相应的反应。该系统还包含校准算法,以确保所有系统设置的性能均保持一致。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01102 — 适用于防水/防噪 HMI 应用的电感式触控不锈钢键盘参考设计

这款采用 TI 电感式触控技术的 16 键不锈钢键盘,在一块 0.6mm 厚的不锈钢金属上展示了高度敏感的按钮。  该设计采用 MUXed 方法,通过单个 LDC1614 实现多个按钮。该设计 适用于完全包围系统的任何金属或非金属表面,可实现时尚的防水 (IP67) 设计。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01465 — 电容式霜或冰检测参考设计,分辨率 <1mm,温漂 <0.25%

在冰箱、空调和冰柜等许多电器应用中,冷却体和蒸发器上的结霜和结冰会大大降低系统能效。与使用定时器或温度传感器的传统除霜触发方法相比,本传感器参考设计通过感测冷却体外壳和金属表面的结冰量(分辨率 <1mm),仅在必要时触发除霜循环,从而减少不必要的除霜循环次数,有助于达到现代电器更严格的能效要求。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频