TIDA-00598
用于 CC256X 蓝牙控制器的低噪声、小尺寸电源管理参考设计
TIDA-00598
概述
TIDA-00598 采用低噪声且尺寸经过优化的电源管理解决方案,可将 5V 电压调节至运行 CC256X 蓝牙控制器所需的 3.3V 和 1.8V 电压。 这些经过调节的电压轨还可用于为系统中的其他元件供电,如微控制器、电平转换器和传感器。
特性
- 安静电源
- 低噪声:BW = 10Hz 至 100kHz 时大于 10µVRMS
- 高 PSRR:f = 1kHz 时大于 75dB
- 采用少量去耦电容器的小尺寸 IC
- 低噪声输出电压供应:3.3V 和 1.8V
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 输入电压供应范围:3.7V 至 5.5V
- 成本优化的线性稳压器
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Low Noise and Factor Power Management Design Guide | 2015-6-23 |