TIDA-00617

面向 PoE PD 应用的 4 类高效驱动反激式转换器 (5V/5A) 参考设计

TIDA-00617

设计文件

概述

TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 条件下提供 5V 电压的高效(驱动)同步反激式转换器。

特性
  • 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源
  • 符合 IEEE802.3.at 标准
  • 93% 的高效率(仅转换器)
  • 包含测试报告
输出电压选项 TIDA-00617.1
输入电压(最小值)(V) 21.6
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 25
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA99.PDF (1070 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFW0.PDF (254 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFZ8.PDF (2618 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFV9.PDF (111 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23751具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00617 Test Results 2015-7-7
技术文章 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015-11-10
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频