CSD18504Q5A

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD18514Q5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

产品详情

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.6 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 16 QGD (typ) (nC) 2.4 QGS (typ) (nC) 3.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 75 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.6 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 16 QGD (typ) (nC) 2.4 QGS (typ) (nC) 3.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 75 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 具有雪崩能力
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 具有雪崩能力
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装

这款 5.3mΩ、SON 5mm × 6mm、40V NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。

这款 5.3mΩ、SON 5mm × 6mm、40V NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD18504Q5A 40V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 9日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 在 DC/DC 转换器中采用陶瓷或电解输出电容器 - 为什么不能兼用呢? 英语版 2015年 9月 8日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块

bq40z80 EVM 包含一个 bq40z80、两个 bq771807 次级保护器以及指向基于 Microsoft Windows 的 PC 软件链接,该软件可用于监控和预测容量,执行电池平衡,监控关键参数,防止 2、3、4、5、6 或 7 节串联锂离子或锂聚合物电池包的电池过度充电、过度放电、短路和过流。该电路具有至 USB 的板载 EV2400 接口,因此软件可读取 bqz40z80 数据寄存器,对不同电池包配置的芯片组进行编程,记录循环数据以便进一步评估,并评估解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD18504Q5A PSpice Model (Rev. B)

SLPM042B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

CSD18504Q5A TINA-TI Spice Model

SLPM088.TSM (16 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器

许多 TI 参考设计都包括 CSD18504Q5A

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频