TIDA-00620

12-24V、27A 有刷直流电机参考设计

TIDA-00620

设计文件

概述

有刷电机由于其低廉的价格和简单的控制方案,成为比较受欢迎的电机设计选项。  有刷电机具有绕线转子和永磁定子。  电机换向通过导电环实现;这些导电环连接到转子,转子使用电刷与换向环表面摩擦接触,从而实现换向。  这样可以根据电刷方向和不同换向环改变电流通过电机的方向。  利用 H 桥可对有刷直流电机快速高效地实现简单的方向和速度控制更改。  需要使用电子驱动器来控制有刷直流电机中的电机电流。  电子驱动电路包含具有两相逆变器的功率级(满足所需功率强度)、用于实施电机转速命令和故障处理的微控制器、用于电机启动/停止保护的电流感应功能、用于控制两相逆变器的栅极驱动器以及用于微控制器和其他低压器件的电源。

特性
  • 采用 MSP430G2553 控制方案的 343 瓦 RMS 功率级
  • 已经过测试,可使用 18 伏外部电池供电运行
  • 提供高达 27.47ARMS 的连续电机电流,无需外部散热或气流辅助
  • 双层小尺寸 PCB,尺寸为 76.3mm x 38.1mm
  • 利用 TI 的 60V N 沟道 NexFET,并具有 1.8mΩ RDS,采用 SON 5mm × 6mm 封装尺寸
  • 用户可配置的栅极驱动电流允许轻松适应定制的 MOSFET 选择
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW3.PDF (3082 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI72.PDF (155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI71.PDF (213 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI74.ZIP (863 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB82.ZIP (989 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI73.PDF (1053 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI70.PDF (382 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT86采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV870147V H 桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00620 12-24V、27A 有刷直流电机参考设计

TIDCB83 TIDA-00620 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-11
硬件开发
参考设计
TIDA-00620 12-24V、27A 有刷直流电机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb83 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb83/tidcb83.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB83. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00620 Test Results 2015-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频