LMT86
- LMT86LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
- 非常精确的结果:典型值 ±0.4°C
- 2.2V 低压运行
- -10.9mV/°C 的平均传感器增益
- 5.4µA 低静态电流
- 宽温度范围:-50°C 至 150°C
- 输出受到短路保护
- 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
- 封装与业界通用 LM20/19 和 LM35 温度传感器兼容
- 具有成本效益的热敏电阻替代产品
LMT86 是精密的 CMOS 温度传感器,典型精度为 ±0.4°C(上限值为 ±2.7°C),线性模拟输出电压与温度成反比。2.2V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 上电时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,比如烟雾和热量探测器。LMT86 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMT86 2.2 V SC70 /TO-92/TO-92S 模拟温度传感器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 |
| 应用手册 | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
| 更多文献资料 | 模拟温度传感器 | 英语版 | 2013年 7月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM
德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-00620 — 12-24V、27A 有刷直流电机参考设计
有刷电机由于其低廉的价格和简单的控制方案,成为比较受欢迎的电机设计选项。 有刷电机具有绕线转子和永磁定子。 电机换向通过导电环实现;这些导电环连接到转子,转子使用电刷与换向环表面摩擦接触,从而实现换向。 这样可以根据电刷方向和不同换向环改变电流通过电机的方向。 利用 H 桥可对有刷直流电机快速高效地实现简单的方向和速度控制更改。 需要使用电子驱动器来控制有刷直流电机中的电机电流。 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点