TIDA-00626

采用杂散抑制参考设计的集成式合成器 9.8GHz 射频 CW 信号发生器

TIDA-00626

设计文件

概述

此设计为 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成式连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了多功能杂散抑制技术。输出电平可在 -32dBm 至 14.5dBm 之间(阶跃为 0.5dB)进行编程。此信号发生器可用作模拟和矢量信号发生器等应用的本地振荡器,也可用作射频 ADC 的时钟发生器。用户可通过 TI USB2ANY 接口或使用微控制器 MSP430F5529 LaunchPad 从任何 PC 上控制 TIDA-00626。

特性
  • 集成式宽带频率合成器,输出范围为 0.02GHz 至 9.8GHz
  • 优异的相位噪声性能;6GHz 下,100KHz 偏移时的合成器相位噪声为 -110dBc/Hz,1MHz 偏移时的相位噪声为 -132dBc/Hz
  • 低噪声合成器,带内杂散 (-75dBc)
  • 可编程输出电平为 14.5dBm 至 -32dBm,阶跃为 0.5dB
  • 使用 LMK61E2 进行多功能边界杂散抑制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM1A.PDF (2689 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL49A.PDF (475 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL48.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL51A.ZIP (3233 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC11A.ZIP (1976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL50A.PDF (3487 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL41A.PDF (1044 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2776开关电容器反相器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AHCT244具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2592具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 2016-5-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00885 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持