LP38798
- 宽运行输入电压范围:
3V 至 20V - 超低输出噪声:5µVRMS
(10Hz 至 100kHz) - 高电源抑制比 (PSRR):10kHz 频率时为 90dB,100kHz 频率时为 60dB
- 输出电压初始精度为 ±1% (TJ = 25°C)
- 超低压降:800mA 时为 200mV(典型值)
- 与陶瓷或者钽质输出电容器一起工作时保持稳定
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 具有限流和过热保护
- 使用 LP38798 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声的 LDO,可提供高达 800mA 的输出电流。LP38798-ADJ 的设计满足敏感射频/模拟电路的要求,它采用基于先进 CMOS 工艺的新型线性拓扑技术,可在不同的开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 与陶瓷和钽输出电容器一起工作时均可保持稳定,最小仅需 1µF 的输出电容即可保证稳定。
LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3V 至 20V)内工作,非常适合多种后级调节 应用。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP38798 800mA 超低噪声、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
| 技术文章 | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016年 7月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块
AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。
LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块
LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)
LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块
LMK5B33414 评估模块 (EVM) 是对 LMK5B33414 网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系统原型设计的平台。
LMK5B33414 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33414。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) 专业版软件 (...)
LP38798EVM — LP38798 线性稳压器评估模块
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
TIDA-00533 — 具有可调输出压降和软启动功能的电压轨清洁器参考设计
TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计
TIDA-00626 — 采用杂散抑制参考设计的集成式合成器 9.8GHz 射频 CW 信号发生器
TIDA-00886 — 以单节电池运行的低功耗射频 PLL 合成器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。