TIDA-00643

4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

TIDA-00643

设计文件

概述

TIDA-00643 参考设计是一款 4.4V 至 30V 无刷直流电机控制器,适用于大功率无人机、四轴飞行器、螺旋桨、风扇以及泵应用。它使用德州仪器 (TI) 的 DRV8305 无有刷直流电机闸极驱动器、CSD17573Q5B 30V NexFET 功率 MOSFET、TPD4E05U06 TVS 保护集成电路、C2000 电机控制 MCU 以及 LMR16006 3.3 V 降压转换器。它使用 InstaSPINTM-FOC 进行无传感器磁场定向电机控制,并通过来自中央控制器的外部基准信号来控制电机转速。该设计重点展示效率极高且功率强劲的 BLDC 电机系统。

特性
  • 4.4 至 30V 的输入电压范围
  • 15 A RMS、23 A 峰值输出电流功能
  • 超小外形尺寸(长 × 宽):2.2" × 1.0"
  • 板载 3.3 V、0.6 A 的降压转换器
  • 通过 InstaSPIN-FOC 无传感器磁场定向控制实现电机控制
  • 系统保护功能丰富多样,包括 MOSFET 过流保护和电源欠压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU139.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHG8.PDF (202 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHG7.PDF (219 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHH0.ZIP (412 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB13.ZIP (1291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHG9.PDF (1297 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHG6.PDF (447 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.45mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00643 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

TIDCB14 TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-27
硬件开发
参考设计
TIDA-00643 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb14 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb14/tidcb14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB14. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 4.4V 至 30V、15A 高性能直流无刷无传感矢量螺旋桨电调参考设计 英语版 2016-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频