软件
固件
TIDA-00646 参考设计包含热量分配表和其他物联网 (IoT) 应用所需的高精度温度检测技术。热分配表使用房间与加热器体之间的温度差异在多个用户之间分配中央加热系统总成本的份额。TIDA-00646 可在 +20 至 +85°C 的范围内实现高于 0.5°C 的精度。设计中使用的 LMT70A CMOS 传感器以成对(互相匹配)的方式提供,这样就无需在制造过程中进行校准,从而降低 OEM 系统成本。该设计符合 EN834 标准(使用“双传感器测量方法”)。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018年 10月 23日 | ||||
设计指南 | 适用于热量分配表的匹配高精度温度传感 | 英语版 | 2017年 5月 11日 | |||
设计指南 | TIDA-00824 Test Results | 2015年 10月 21日 |