LMT70A

正在供货

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.2
Local sensor accuracy (max) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -5.2
DSBGA (YFQ) 4 1 mm² (— mm × — mm)
  • 精度:
    • 20°C 至 42°C 范围内为 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
    • -20°C 至 90°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • 90°C 至 110°C 范围内为 ±0.23°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.36°C(最大值)
  • 宽温度范围:−55°C 至 150°C
  • 卷带包装中相邻两个 LMT70A 的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
  • 带有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
  • 负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
  • RDS on < 80Ω 时输出开启/关闭开关
  • 宽电源范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电源电流:9.2µA(典型值)12µA(最大值)
  • 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装

应用

  • 物联网 (IoT) 传感器节点
  • 工业电阻式温度检测器 (RTD)(AA 类)或精密 NTC/正温度系数 (PTC) 热敏电阻的替代产品
  • 医疗/健身设备
  • 医疗温度计
  • 人体温度监视器
  • 计量温度补偿

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 精度:
    • 20°C 至 42°C 范围内为 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
    • -20°C 至 90°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • 90°C 至 110°C 范围内为 ±0.23°C(最大值)
    • -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.36°C(最大值)
  • 宽温度范围:−55°C 至 150°C
  • 卷带包装中相邻两个 LMT70A 的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
  • 带有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
  • 负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
  • RDS on < 80Ω 时输出开启/关闭开关
  • 宽电源范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电源电流:9.2µA(典型值)12µA(最大值)
  • 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装

应用

  • 物联网 (IoT) 传感器节点
  • 工业电阻式温度检测器 (RTD)(AA 类)或精密 NTC/正温度系数 (PTC) 热敏电阻的替代产品
  • 医疗/健身设备
  • 医疗温度计
  • 人体温度监视器
  • 计量温度补偿

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT70 是一款带有输出使能引脚的超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器。 LMT70 几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品。

多个 LMT70 可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度感测系统的总成本。 LMT70 还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。 LMT70 的热耗散低于 36µW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。

LMT70A 具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个 LMT70A 的温度最多相差 0.1°C。 因此,对于需要计算热量传递的能量计量应用而言,LMT70A 是一套理想的解决方案。

LMT70 是一款带有输出使能引脚的超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器。 LMT70 几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品。

多个 LMT70 可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度感测系统的总成本。 LMT70 还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。 LMT70 的热耗散低于 36µW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。

LMT70A 具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个 LMT70A 的温度最多相差 0.1°C。 因此,对于需要计算热量传递的能量计量应用而言,LMT70A 是一套理想的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM94023 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出且采用 WCSP 封装的 ±1.5°C 温度传感器 Similar sensor gain (-5.5 mV/°C) in similar package. Lower accuracy (±1.5°C) for cost-optimized designs
LMT70 正在供货 具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器 Exact equivalent without device-to-device matching
功能与比较器件相似。
TMP119 正在供货 采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器 Digital output (I2C) temperature sesor with 0.08°C accuracy
TMP117 正在供货 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器 Digital output (I2C) temperature sesor with 0.1°C accuracy

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT70、LMT70A ±0.05°C 精密模拟温度传感器、RTD 和精密 NTC 热敏电阻 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015-8-21
产品概述 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-25
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019-5-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT70EVM — 具有输出使能功能的 LMT70 评估模块精密模拟输出温度传感器

LMT70EVM 可供用户评估 LMT70 温度传感器的性能。该 EVM 采用了 U 盘尺寸封装,带有能与 USB 端口和 LMT70 器件连接的板载 MSP430F5528 微控制器。该 EVM 还附带穿孔插槽,用户可以拆开以分离 MSP430 微控制器和 LMT70 器件,从而进行远程温度测量。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00646 — 用于耗热分配器的匹配精度温度感应参考设计

TIDA-00646 参考设计包含热量分配表和其他物联网 (IoT) 应用所需的高精度温度检测技术。热分配表使用房间与加热器体之间的温度差异在多个用户之间分配中央加热系统总成本的份额。TIDA-00646 可在 +20 至 +85°C 的范围内实现高于 0.5°C 的精度。设计中使用的 LMT70A CMOS 传感器以成对(互相匹配)的方式提供,这样就无需在制造过程中进行校准,从而降低 OEM 系统成本。该设计符合 EN834 标准(使用“双传感器测量方法”)。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00838 — 具有 wM-Bus (868MHz) 的耗热分配器参考设计

TIDA-00838 参考设计实现了一个符合 EN834 标准、采用“双传感器测量方法”的热分配表。此解决方案可在 +20 至 +85°C 的范围内实现优于 0.5°C 的精度。设计中使用两个成对匹配的模拟温度传感器,因此无需在制造过程中进行校准,并能降低 OEM 系统成本。无线 MCU 在 868MHz 频率下提供用于 S、T 和 C 模式(仪表设备)的 wM-Bus 支持,并负责控制两个温度传感器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01212 — 单路双向红外 LED 通信端口参考设计

TIDA-01212 参考设计为向任意智能仪表或分项计量器件中添加 9600 bps 的双向 IrDA PHY 链路提供了一种超低功耗而又简单的低成本解决方案。在使用单一 IR LED、电阻器和内部 1.27V 基准电压,由传感器控制器引擎内的优化软件进行控制的情况下,对 9600 bps 的 IrDA PHY 同时实施了发送器和接收器。可以对 TI CC13xx 和 CC26xx SimpleLink™ 无线 MCU 使用此设计方法,通过用两个单独的 LED 更换旧的光学 IrDA PHY 模块来降低成本。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFQ) 4 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频