TIDA-00648

4-20mA 电流环路发送器参考设计

TIDA-00648

设计文件

概述

TIDA-00648 是业界通用的 4-20mA 电流环路发送器。它允许将 FSK 调制的数字数据注入 4-20mA 电流环路以实现 HART 通信。外部保护电路就地部署,以符合 IEC61000-4 监管标准,例如 EFT、ESD 和浪涌要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够承受恶劣/嘈杂的工业环境,而且还能按预期发挥出色性能。

特性
  • 4-20mA 电路环路输出信号
  • 16 位分辨率
  • 环路误差检测和报告
  • 可编程输出电流误差等级
  • 可轻松连接 HART 调制器
  • 设计满足 IEC 61000 要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU120.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH15.PDF (206 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH14.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH17.ZIP (865 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAX6.ZIP (317 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH16.PDF (1423 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH13.PDF (554 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCAX7 — TIDA-00648 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00648 4-20mA 电流环路发送器参考设计

TIDCAX7 TIDA-00648 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-17
硬件开发
参考设计
TIDA-00648 4-20mA 电流环路发送器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcax7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcax7/tidcax7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAX7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计 - 4mA 至 20mA 电流回路发送器 英语版 2016-3-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00245 环路供电应用的数据隔离参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频