TIDA-00650

无线热电偶传感器变送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计

TIDA-00650

设计文件

概述

TIDA-00650 参考设计展示了如何构建基于无线热电偶的温度变送器。该设计采用 DevPack 封装,可与 TI 的 SensorTag 结合使用。因此,可以使用 Bluetooth® Smart 或其他无线技术(Zigbee、Wi-Fi、Sub-1GHz)开发无线链路。此设计中使用的 24 位 ∆-Σ 传感器前端支持在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。

特性
  • 无线(隔离式)热电偶传感器变送器
  • 24 位 ∆-Σ 传感器 AFE
  • 蓝牙智能接口
  • 具有 PT100 冷端补偿的 K 型 TC 传感器
  • TC 温度范围:-270°C 至 1372°C
  • 工作温度范围:-40C 至 +85C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP1A.PDF (838 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHD3.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHD2.PDF (88 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHD5.ZIP (569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAV6A.ZIP (405 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHD4A.PDF (991 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGU5.PDF (573 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31595V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) 2015-11-3
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持