TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

设计文件

概述

全新的 SimpleLink™ 多标准 SensorTag 套件可助您实现自己的物联网 (IoT) 产品创意。该套件包含 10 个采用微型封装的低功耗 MEMS 传感器,可使用 DevPack 实现扩展,因此易于添加您自己的传感器或执行器。

通过 Bluetooth® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线微控制器 (MCU),功耗比此前的蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 套件可由电池供电,而且一节纽扣电池可以工作多年。

蓝牙 SensorTag 包含 iBeacon 技术。因此,您的手机可根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用并自定义内容。

此外,可通过 ZigBee® 和 6LoWPAN 技术启用 SensorTag 套件。

有关更多信息,请访问 www.ti.com/sensortag

特性
  • 支持 10 个低功耗传感器,包括环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度和环境温度
  • 超低功耗,通过单节纽扣电池提供数年的电池寿命,并通过高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 无线 MCU 实现无电池应用。
  • 借助云连接,可随时随地访问和控制 SensorTag 套件
  • 与具有 352kB 闪存和 80kB SRAM 的 SimpleLink 低功耗蓝牙/多协议 2.4GHz CC2642R 和 CC2652R 无线 MCU 引脚对引脚兼容
  • 利用 DevPack,可以按照自己的设计扩展 SensorTag
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDREQ9A.PDF (66 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SWRR135C.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR138A.ZIP (7739 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SWRC304B.ZIP (2019 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRR134C.PDF (78 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A3159A具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、单通道、模拟开关、1Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2630具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2620具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

全新的 SimpleLink™ 多标准 SensorTag 套件可助您实现自己的物联网 (IoT) 产品创意。该套件包含 10 个采用微型封装的低功耗 MEMS 传感器,可使用 DevPack 实现扩展,因此易于添加您自己的传感器或执行器。

通过 Bluetooth® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线微控制器 (MCU),功耗比此前的蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 套件可由电池供电,而且一节纽扣电池可以工作多年。

蓝牙 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

软件开发

支持软件

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计
开发套件
CC2650STK SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag

SWRC306 Build Your Own Dev Pack

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-9-16
硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计
开发套件
CC2650STK SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc306 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc306a/swrc306a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC306. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 CC2650 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 2016-2-16
用户指南 Multi-Standard CC2650 SensorTag Design Guide 2015-3-30

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈 Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈
支持软件
SENSORTAG-SW CC2541 SensorTag 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频