TIDA-00652

90-265VAC、91% 效率、功率因数大于 0.94 的降压 PFC + 24V、30W 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00652

设计文件

概述

为了达到能效要求,吊扇和通风扇正从使用简单的交流感应电机转变为使用无刷直流 (BLDC) 电机。通过交流电源供电运行 BLDC 电机时,需要实现具有高效率和高功率因数的交流/直流转换。它还需要一个受到有效控制的逆变器来实现低噪声运行。参考设计 TIDA-00652 通过使用单级电源将交流市电输入转换为低压直流输出,有助于更简单地应对提高效率和功率因数等挑战。它还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低噪声运行。

特性
  • 高效单功率级将 230VAC 转换为 24VDC
  • 通过降压 PFC 拓扑实现高输入功率因数 (>0.94) 和高效率 (>91%)
  • 通用输入能力(50/60Hz、90-265VAC),效率变化极小
  • 即使在 90VAC 输入下也能启动和全速运行
  • 高度集成且受到保护的单芯片正弦无刷电机控制器可减少外部器件数量,并有助于消除电机控制的编程开销
  • 红外远程速度控制
输出电压选项 TIDA-00652.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1.2
输出功率 (W) 28.8
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAS3A.PDF (2970 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHQ9.PDF (60 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHQ8.PDF (45 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHR1.ZIP (1899 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB40.ZIP (1068 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHR0.PDF (499 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHQ7.PDF (436 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2231具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00652 90-265VAC、91% 效率、功率因数大于 0.94 的降压 PFC + 24V、30W 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDCBG9 TIDA-00652 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00652 90-265VAC、91% 效率、功率因数大于 0.94 的降压 PFC + 24V、30W 无刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 2016-5-12
白皮书 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016-4-14
技术文章 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016-3-10
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016-2-25
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016-2-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00386 具有无传感器正弦电流控制功能的 BLDC 吊式风扇控制器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频