TIDA-00657

SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计

TIDA-00657

设计文件

概述

TIDA-00657 参考设计可通过高达 3A 的高充电电流实现高效率 (90+%@1-2A) 并加快充电速度。该设计使用 TI 的 BQ24780 工业创新型充电控制器,其具有混合动力升压模式,同时还支持电源和处理器热量监控功能。

特性
  • 通过 4.5V~24V 适配器支持 1~4 节电池
  • 具有混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
  • 用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
  • 自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
  • 当主机不可用时,同时支持主机控制和自主充电
  • 高集成度:学习功能、电池状态监测器、升压模式指示器、环路补偿、BTST 二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP8A.PDF (911 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH86.PDF (294 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH85A.PDF (175 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH88.ZIP (717 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ5.ZIP (970 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH87.PDF (1888 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH84.PDF (496 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24780S支持混合动力升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、11.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3898具有低电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

TIDA-00657 参考设计可通过高达 3A 的高充电电流实现高效率 (90+%@1-2A) 并加快充电速度。该设计使用 TI 的 BQ24780 工业创新型充电控制器,其具有混合动力升压模式,同时还支持电源和处理器热量监控功能。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00657 SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24780SEVM-583 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00657 SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 2017-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频