产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Charge current (max) (A) 8.128 Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Charge current (max) (A) 8.128 Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
    • 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
    • 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ± 2% 电流监视精度
    • ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • ACFET 在 100µs 内快速接通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
    • ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
    • ±2% 输入电流(128mA/步长)
    • ±2% 充电电流(64mA/步长)
    • ±2% 放电电流(512mA/步长)
  • 高集成
    • 电池 LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz、800kHz 和
    1MHz
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流
  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
    • 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
    • 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ± 2% 电流监视精度
    • ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • ACFET 在 100µs 内快速接通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
    • ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
    • ±2% 输入电流(128mA/步长)
    • ±2% 充电电流(64mA/步长)
    • ±2% 放电电流(512mA/步长)
  • 高集成
    • 电池 LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz、800kHz 和
    1MHz
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流

bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。

bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。

系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。

bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。

bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。

bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。

bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。

系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。

bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。

bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25710 正在供货 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器 This product is 1-4S buck-boost controller

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24780S 1 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器(支持电源监视和处理器热量监视) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 8日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用手册 基于TPS65988DJ 的PPS 功能实现以及应用 2019年 7月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24780SEVM-583 — 1-4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

bq24780S 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估高效同步 1-4 节涡轮升压模式电池充电控制器,该控制器具有电源监测功能和用于 CPU 节流的 /PROCHOT,可为笔记本电脑应用中使用的一节、两节、三节或四节串联锂离子和锂聚合物电芯充电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

TIDA-00657 — SMBus 1 至 4 节混合电源增强模式电池充电控制器参考设计

TIDA-00657 参考设计可通过高达 3A 的高充电电流实现高效率 (90+%@1-2A) 并加快充电速度。该设计使用 TI 的 BQ24780 工业创新型充电控制器,其具有混合动力升压模式,同时还支持电源和处理器热量监控功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频