TIDA-00684
高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合高电压输出
TIDA-00684
概述
TIDA-00684 参考设计开发了一款四通道 TSW3080 评估模块 (EVM),展示了如何使用采用 DAC38J84 的有源放大器接口来演示任意波形发生器前端。DAC38J84 能够以 16 位分辨率和最高可达 2.5GSPS 的更新速率提供四个 DAC 通道。THS3217 可提供宽带差动转单端输出。THS3095 可提供高达 26VP-P 的高动态范围输出。LMH5401 可提供频带较宽的差动输出。所有这些路径都提供了直流耦合接口,能够以高性能水平驱动 50Ω。此设计还包括用于对比目的的参考变压器路径。
特性
- 宽带 (500MHz) 直流耦合有源接口,支持 5VP-P 信号摆幅
- 50MHz 通带通道支持 26VP-P 信号摆幅
- 宽带 (1.0GHz) 直流耦合信号路径
- 所有通道均经过优化,适用于驱动 50Ω 阻抗负载
- 可提供具有外部时钟选项的板载时钟
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled | 2016-11-18 |