产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 4800 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 37.5 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 1 3rd harmonic (dBc) -70 OIP2 (typ) (dBm) 80 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 55 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 4800 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 37.5 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 1 3rd harmonic (dBc) -70 OIP2 (typ) (dBm) 80 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 55 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
UQFN (RMS) 14 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 增益带宽产品 (GBP):8GHz
  • 出色的线性性能:
    直流到 2GHz,G = 12dB
  • 转换率:17,500V/µs
  • 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
    (1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
    • 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
    • 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
    • 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
  • 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
    (2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
    • 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
  • 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源供电
  • 功耗:55mA
  • 掉电功能
  • 增益带宽产品 (GBP):8GHz
  • 出色的线性性能:
    直流到 2GHz,G = 12dB
  • 转换率:17,500V/µs
  • 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
    (1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
    • 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
    • 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
    • 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
  • 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
    (2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
    • 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
  • 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源供电
  • 功耗:55mA
  • 掉电功能

LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。

此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。

LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。

此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TRF1305A1 正在供货 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 Fixed gain
TRF1305B1 正在供货 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 Fixed gain
TRF1305C1 正在供货 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 Fixed gain
LMH3401 正在供货 7GHz、超宽带、全差动放大器 Fixed gain

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH5401 8GHz 低噪声、低功耗全差分放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018-4-23
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31
应用手册 ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) 2016-9-7
技术文章 How to use a fully differential amplifier as a level shifter PDF | HTML 2016-7-13
技术文章 Disentangling RF amplifier specs: amplifier spot noise vs. noise figure PDF | HTML 2016-2-5
技术文章 How to optimize differential amplifier noise PDF | HTML 2015-7-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH5401EVM — LMH5401 评估模块

LMH5401EVM 是采用 14 引脚高性能射频封装的 LMH5401 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。放大器可配置为单端输入,增益为 12db (4V/V)。该板具有差动输出,每个放大器输出各一个。可灵活配置为差动输入,支持单电源或双分压电源供电工作模式。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

XMICR-3P-LMH5401 — LMH5401 X-MWblock 评估模块

X-MWblock 包括射频和微波“即用型”元件,可单独用于原型设计或模组量产。X-MWblock 易于测试、集成和校准,可轻松配置为 60GHz 及更高频率。不需要软焊或银胶工艺,可免除繁琐流程。X-MWblock 具有 S 参数模型的典型特征,采用已获专利的无焊料互连技术进行连接。

这款 X-MWblock 包含的 LMH5401 可采用五种不同的配置:

  • XM-C352-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
  • XM-C583-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
  • XM-C6H7-0609D:即用型 PCB,其中 (...)
来源:X-Microwave
支持的产品和硬件
仿真模型

LMH5401 ADS Model

SBOJ019.ZIP (87 KB) - SPICE 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMH5401 PSpice Model

SBOMBP6.ZIP (133 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMH5401 TINA Macromodel (Rev. B)

SBOM920B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMH5401 TINA Reference Design (Rev. B)

SBOM919B.TSC (365 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ADC12DJ5200RF-HSACCURACY-CALC — Accuracy calculation for ADC12DJ5200RF with amplifier input

DC accuracy calculator which accounts for ADC and amplifier noise and imperfections.
支持的产品和硬件
计算工具

ADC3669-NOISE-ANALYSIS-CALC — Noise analysis calculation tool (SNR/SFDR) for ADC3669 with amplifier input.

Calculation tool for analyzing noise of ADC3669 with an amplifier as the input network.
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
计算工具

SBOR022 — TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 LMH5401

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RMS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频