TIDA-00705

效率高达 97% 的 480W 超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计

TIDA-00705

设计文件

概述

TIDA-00705 是一款超紧凑 (1"x1"x1") 高效双向直流/直流电源转换器,能够提供 480W 功率,用于本地储能 (LES) 和电池备用电源应用,专为嵌入电池备用单元 (BBU) 的服务器 PSU 而设计。参考设计基于使用 UCD3138 数字功率级控制器控制的两相间隔半桥功率级。该设计具有内置的直流母线过流、过压保护以及电池过流、过压保护,且具有相电流平衡以分散热量。

特性
  • 作为备用电源,效率高达 97%,优化了热管理并延长了电池备用时间
  • 超紧凑型单元具有内置散热器 (1"x1"x1") 和有效的热管理,使其能够轻松改装以配备到现有的服务器 PSU 中
  • 作为备用电源,可提供 40A/12V 高功率输出,并可在正常运行期间以 6A 电流为电池充电
  • 内置的电池充电 CC-CV 算法,与锂离子电池和锂聚合物电池兼容
  • 在 200LFM 的最小气流下提供大于 300W 的持续功率输出,在没有任何气流的情况下提供 190W 的持续功率输出
  • UCD3138A 数字电源控制器解决方案支持不同电压和电流的可编程性和可配置性
输出电压选项 TIDA-00705.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 480
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW1A.PDF (4911 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNZ2.ZIP (94 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNZ1A.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNZ4.ZIP (7080 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ7.ZIP (1107 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNZ3.ZIP (302 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNZ0.PDF (332 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C2-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211A120V 4.5A 半桥栅极驱动器,具备 8V UVLO 及负电压处理能力

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2192具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041A12精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 2017-3-2
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频