主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27211A

正在供货

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
VSON (DRM) 8 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 提供业界通用封装
    • 4mm × 4mm SON-8
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 提供业界通用封装
    • 4mm × 4mm SON-8

UCC27211A 器件驱动器基于广受欢迎的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但该器件相比之下具有显著的性能提升。

峰值输出上拉和下拉电流已提高至 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此可在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。输入结构可直接处理 -10VDC 电压,这提高了器件的稳健性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。

UCC27211A 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 -(24 - VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27211A(TTL 输入)具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。

低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。

UCC27211A 器件驱动器基于广受欢迎的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但该器件相比之下具有显著的性能提升。

峰值输出上拉和下拉电流已提高至 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此可在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。输入结构可直接处理 -10VDC 电压,这提高了器件的稳健性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。

UCC27211A 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 -(24 - VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27211A(TTL 输入)具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。

低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27282 正在供货 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO、互锁和使能选项 This product offers input interlock for greater robustness and 5-V UVLO for improved power density.
UCC27301A 正在供货 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 More recent driver with input interlock, smaller package options and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27211A 具有 8V UVLO 功能的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-1-3
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
产品概述 UCC272xx 和 UCC273xx:适用于高功率应用的 120V 半桥栅 极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
技术文章 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) PDF | HTML 2024-1-11
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019-10-1
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016-11-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC27211 PSpice Transient Model

SLUM245.ZIP (31 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM304.TSC (107 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM305.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27211 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM504.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

PMP21529 — 4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

此直流/直流电源转换器参考设计展示一种用于实现备用电池应用的新方法。在正常运行期间,转换器用作电池充电器,使用与锂离子电池兼容的 CC-CV 充分充电算法。当失去直流母线电源时,转换器会立即切换到备用电源,以便为系统无缝供电。当直流母线电源恢复之后,转换器会自动切换回电池充电模式。电池电压可能会高于或低于直流母线电压。根据直流母线电压和电池电压,转换器会用作同步降压转换器或同步升压转换器,在这种情况下只会在两个开关之间切换,因此减少了开关损耗,实现了更高的效率。只有当直流母线电压和电池电压彼此接近时,转换器才会用作降压/升压转换器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00282 — 汽车数字控制升压电源

本 TI 参考设计是一款汽车类电压升压转换器模块。此模块的作用是通过在电压下降事件(例如发动机启动)期间实现升压,为车辆电子元件提供稳定的电压。此设计基于 C2000 实时微控制器,将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。  该解决方案支持 6V 至 16V 的连续工作输入电压,可防止 36V 负载突降,提供稳定的 12V 输出电源,并具有反向电池保护。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00705 — 效率高达 97% 的 480W 超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计

TIDA-00705 是一款超紧凑 (1"x1"x1") 高效双向直流/直流电源转换器,能够提供 480W 功率,用于本地储能 (LES) 和电池备用电源应用,专为嵌入电池备用单元 (BBU) 的服务器 PSU 而设计。参考设计基于使用 UCD3138 数字功率级控制器控制的两相间隔半桥功率级。该设计具有内置的直流母线过流、过压保护以及电池过流、过压保护,且具有相电流平衡以分散热量。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频