TIDA-00707

适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率为 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 参考设计

TIDA-00707

设计文件

概述

TIDA-00707 是一款专为电信、服务器和工业电源设计的 1kW 紧凑型 (100mm × 80mm) 功率因数转换器 (PFC)。此参考设计是一款连续导通模式升压转换器,采用 UCD3138A 数字电源控制器实现,内置所有保护功能。经过硬件设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT(依据 EN55014)要求。

此参考设计提供了一个现成的前端 PFC 平台,可适配最高达 1kW 的各种电源,并通过降低总线电容、减少 RMS 电流及前端保护而提升整体系统性能。它符合严格的电流 THD 和功率因数规范,具备输出过流、过压及欠压保护功能。

特性
  • 宽工作输入范围:195-V 至 270-VAC
  • 旨在驱动各种下游 DC/DC 转换器和高达 1kW 的逆变器馈电电机
  • 中载至满载(50% 至 100%)条件下大功率因数 > 0.99 且 THD < 5%,符合 IEC 61000-3-2 的最新 THD 规范
  • 在整个工作电压范围内,满载时效率超过 97%
  • 采用简易小巧 PCB 外形 (100 x 82mm) 的 PFC 转换器
输出电压选项 TIDA-00707.1
输入电压(最小值)(V) 195
输入电压(最大值)(V) 270
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 2.56
输出功率 (W) 998.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKP0.PDF (237 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKO8.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKO7.PDF (633 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517A具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016-10-24
技术文章 实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00443 用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频